피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EV195-27 - Lever Paddle Latch Type01
Evan Industrial Hardware
Latches
Compression Latches
Lever Paddle Latch Type01
Powered by
CAD모델 선택
{evan/latches/compression_latches/lever_paddle_latch_type01/lever_paddle_latch_type01_asmtab.prj},{NB=EV195-27000431},{CNSORDERNO=EV195-27000431},{A=109.000},{B=39.500},{C=Hex Recess 4mm},{D=Short Arm},{D1=35.000},{E=1-24},{F=IP40},{FINISH=Bright Chrome Plated},{COLOR=},{T=4},{PPATH=assemblies/lever_paddle_latch_type01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
E
e
ⁿ/ₐ
F
f
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
EV195-27000419
EV195-27000419
109.000
39.500
Non-locking Raised Trigge...
Short Arm
1-24
IP40
Bright Chrome Plated
EV195-27000421
EV195-27000421
109.000
39.500
Non-locking Flush Trigger
Short Arm
1-24
IP40
Bright Chrome Plated
EV195-27000423
EV195-27000423
109.000
39.500
CH751 Key-locking
Short Arm
1-24
IP40
Bright Chrome Plated
EV195-27000425
EV195-27000425
109.000
39.500
Phillips Recess
Short Arm
1-24
IP40
Bright Chrome Plated
EV195-27000427
EV195-27000427
109.000
39.500
CH751 Key Locking With Du...
Short Arm
1-24
IP40
Black Powder Coated
EV195-27000428
EV195-27000428
109.000
39.500
CH751 Key Locking With Du...
Short Arm
1-24
IP40
Bright Chrome Plated
EV195-27000431
EV195-27000431
109.000
39.500
Hex Recess 4mm
Short Arm
1-24
IP40
Bright Chrome Plated
EV195-27000420
EV195-27000420
109.000
39.500
Non-locking Raised Trigge...
Longer Arm
23-46
IP40
Bright Chrome Plated
EV195-27000422
EV195-27000422
109.000
39.500
Non-locking Flush Trigger
Longer Arm
23-46
IP40
Bright Chrome Plated
EV195-27000424
EV195-27000424
109.000
39.500
CH751 Key-locking
Longer Arm
23-46
IP40
Bright Chrome Plated
EV195-27000426
EV195-27000426
109.000
39.500
Phillips Recess
Longer Arm
23-46
IP40
Bright Chrome Plated
EV195-27000429
EV195-27000429
109.000
39.500
CH751 Key Locking With Du...
Longer Arm
23-46
IP40
Black Powder Coated
EV195-27000430
EV195-27000430
109.000
39.500
CH751 Key Locking With Du...
Longer Arm
23-46
IP40
Bright Chrome Plated
EV195-27000432
EV195-27000432
109.000
39.500
Hex Recess 4mm
Longer Arm
23-46
IP40
Bright Chrome Plated
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성