피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EV195-03 - IP65 Zinc Carbon Steel Compression Latch Type01
Evan Industrial Hardware
Latches
Compression Latches
IP65 Zinc Carbon Steel Compression Latch Type01
Powered by
CAD모델 선택
{evan/latches/compression_latches/ip65_z_c_s_compression_latch_type01/ip65_z_c_s_compression_latch_type01_asmtab.prj},{NB=EV195-03001223},{CNSORDERNO=EV195-03001223},{A=39.000},{G=G8},{PPATH=assemblies/ip65_z_c_s_compression_latch_type01_asmtpl.prj},{T=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
G
Type
ⁿ/ₐ
EV195-03001191
EV195-03001191
17.000
G1
EV195-03001213
EV195-03001213
17.000
G8
EV195-03001234
EV195-03001234
17.000
G7
EV195-03001255
EV195-03001255
17.000
G6
EV195-03001277
EV195-03001277
17.000
G4
EV195-03001299
EV195-03001299
17.000
G5
EV195-03001319
EV195-03001319
17.000
G2
EV195-03001340
EV195-03001340
17.000
G3
EV195-03001192
EV195-03001192
19.000
G1
EV195-03001214
EV195-03001214
19.000
G8
EV195-03001235
EV195-03001235
19.000
G7
EV195-03001256
EV195-03001256
19.000
G6
EV195-03001278
EV195-03001278
19.000
G4
EV195-03001300
EV195-03001300
19.000
G5
EV195-03001320
EV195-03001320
19.000
G2
EV195-03001341
EV195-03001341
19.000
G3
EV195-03001193
EV195-03001193
21.000
G1
EV195-03001215
EV195-03001215
21.000
G8
EV195-03001236
EV195-03001236
21.000
G7
EV195-03001257
EV195-03001257
21.000
G6
EV195-03001279
EV195-03001279
21.000
G4
EV195-03001301
EV195-03001301
21.000
G5
EV195-03001321
EV195-03001321
21.000
G2
EV195-03001342
EV195-03001342
21.000
G3
EV195-03001194
EV195-03001194
23.000
G1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
6-160.01 - Flush Compression Latch, with push button
Dirak
15.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성