EV195-03 - 挡锁02型
义文工业五金
工业用机械式门锁
特殊门锁
挡锁02型
Powered by
CAD模型選擇
{evan/latches/other_latches/stop_locks_type02/stop_locks_type02.prj},{NB=EV195-03001088},{CNSORDERNO=EV195-03001088},{A=45.000},{B=M6},{B1=6.000},{C=13.000},{D=19.000},{E=9.000},{F=12.000},{H=13.000},{I=8.500},{J=0.500},{G=G1},{COLOR1=0.00},{COLOR2=0.00},{COLOR3=0.00},{T=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
可旋转长度
[mm]
B
b
ⁿ/ₐ
C
c
[mm]
D
d
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
H
h
[mm]
I
i
[mm]
J
j
[mm]
G
类型
ⁿ/ₐ
EV195-03001087
EV195-03001087
45.000
M6
13.000
19.000
9.000
12.000
13.000
8.500
0.500
G2
EV195-03001088
EV195-03001088
45.000
M6
13.000
19.000
9.000
12.000
13.000
8.500
0.500
G1
EV195-03001089
EV195-03001089
65.000
M8
18.000
25.000
14.000
14.000
16.000
10.500
0.600
G2
EV195-03001090
EV195-03001090
65.000
M8
18.000
25.000
14.000
14.000
16.000
10.500
0.600
G1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LSLT - 锁定拉手
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表