您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EV195-01 - 虎钳压缩式门锁04型
义文工业五金
工业用机械式门锁
压缩式门锁
虎钳压缩式门锁04型
Powered by
CAD模型選擇
{evan/latches/compression_latches/vice_compression_latches_type04/vice_compression_latches_type04_asmtab.prj},{NB=EV195-01009128},{CNSORDERNO=EV195-01009128},{A=33.000},{A1=3.200},{B=7},{C=Latch Unassembled Turn Counter-Clockwise To Latch},{D=Wing knob Without Lock Core},{FINISH=Black Powder Coated},{COLOR1=0.00},{COLOR2=0.00},{COLOR3=0.00},{PPATH=assemblies/vice_compression_latches_type04_asmtpl.prj},{T=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
总间距
[mm]
B
已组装门锁的最大门板厚度
ⁿ/ₐ
C
c
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
FINISH
表面处理
ⁿ/ₐ
EV195-01004616
EV195-01004616
15.000
Latch Unassembled
顺时针上锁已装配门锁
T型手柄不带钥匙
镀铬
EV195-01004617
EV195-01004617
15.000
Latch Unassembled
顺时针上锁已装配门锁
T型手柄不带钥匙
黑色粉末喷涂
EV195-01004618
EV195-01004618
15.000
Latch Unassembled
顺时针上锁已装配门锁
T型手柄不带钥匙
银色粉末喷涂
EV195-01004676
EV195-01004676
15.000
Latch Unassembled
顺时针上锁已装配门锁
3mm双凹型
镀铬
EV195-01004677
EV195-01004677
15.000
Latch Unassembled
顺时针上锁已装配门锁
3mm双凹型
黑色粉末喷涂
EV195-01004678
EV195-01004678
15.000
Latch Unassembled
顺时针上锁已装配门锁
3mm双凹型
银色粉末喷涂
EV195-01004736
EV195-01004736
15.000
Latch Unassembled
顺时针上锁已装配门锁
7mm三角形
镀铬
EV195-01004737
EV195-01004737
15.000
Latch Unassembled
顺时针上锁已装配门锁
7mm三角形
黑色粉末喷涂
EV195-01004738
EV195-01004738
15.000
Latch Unassembled
顺时针上锁已装配门锁
7mm三角形
银色粉末喷涂
EV195-01004793
EV195-01004793
15.000
Latch Unassembled
顺时针上锁已装配门锁
7mm正方形
镀铬
EV195-01004794
EV195-01004794
15.000
Latch Unassembled
顺时针上锁已装配门锁
7mm正方形
黑色粉末喷涂
EV195-01004795
EV195-01004795
15.000
Latch Unassembled
顺时针上锁已装配门锁
7mm正方形
银色粉末喷涂
EV195-01004849
EV195-01004849
15.000
Latch Unassembled
顺时针上锁已装配门锁
空心钥匙
镀铬
EV195-01004850
EV195-01004850
15.000
Latch Unassembled
顺时针上锁已装配门锁
空心钥匙
黑色粉末喷涂
EV195-01004851
EV195-01004851
15.000
Latch Unassembled
顺时针上锁已装配门锁
空心钥匙
银色粉末喷涂
EV195-01004909
EV195-01004909
15.000
Latch Unassembled
顺时针上锁已装配门锁
8mm内六角
镀铬
EV195-01004910
EV195-01004910
15.000
Latch Unassembled
顺时针上锁已装配门锁
8mm内六角
黑色粉末喷涂
EV195-01004911
EV195-01004911
15.000
Latch Unassembled
顺时针上锁已装配门锁
8mm内六角
银色粉末喷涂
EV195-01004968
EV195-01004968
15.000
Latch Unassembled
顺时针上锁已装配门锁
标准把手
镀铬
EV195-01004969
EV195-01004969
15.000
Latch Unassembled
顺时针上锁已装配门锁
标准把手
黑色粉末喷涂
EV195-01004970
EV195-01004970
15.000
Latch Unassembled
顺时针上锁已装配门锁
标准把手
银色粉末喷涂
EV195-01005027
EV195-01005027
15.000
Latch Unassembled
顺时针上锁已装配门锁
T型手柄钥匙锁定
镀铬
EV195-01005028
EV195-01005028
15.000
Latch Unassembled
顺时针上锁已装配门锁
T型手柄钥匙锁定
黑色粉末喷涂
EV195-01005029
EV195-01005029
15.000
Latch Unassembled
顺时针上锁已装配门锁
T型手柄钥匙锁定
银色粉末喷涂
EV195-01005087
EV195-01005087
15.000
Latch Unassembled
顺时针上锁已装配门锁
一字槽型
镀铬
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EV195-27 - 直角转舌锁10型
义文工业五金
15.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表