您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EV195-01 - 虎钳压缩式门锁03型
义文工业五金
工业用机械式门锁
压缩式门锁
虎钳压缩式门锁03型
Powered by
CAD模型選擇
{evan/latches/compression_latches/vice_compression_latches_type03/vice_compression_latches_type03_asmtab.prj},{NB=EV195-01004443},{CNSORDERNO=EV195-01004443},{A=38.9-54.6},{CAMTYPE=Straight Cam},{C=Turn Clockwise To Latch},{D=Wing knob Without Lock Core},{FINISH=Black Powder Coated},{COLOR=0.00,0.00,0.00,0.00},{PPATH=assemblies/vice_compression_latches_type03_asmtpl.prj},{T=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
间距范围
ⁿ/ₐ
CAMTYPE
锁舌类型
ⁿ/ₐ
C
c
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
FINISH
表面处理
ⁿ/ₐ
EV195-01030004
EV195-01030004
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
7mm正方形
黑色粉末喷涂
EV195-01004299
EV195-01004299
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
T型手柄不带钥匙
镀铬
EV195-01004300
EV195-01004300
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
T型手柄不带钥匙
黑色粉末喷涂
EV195-01004301
EV195-01004301
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
T型手柄不带钥匙
银色粉末喷涂
EV195-99000032
EV195-99000032
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
3mm双凹型
镀铬
EV195-99000033
EV195-99000033
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
3mm双凹型
黑色粉末喷涂
EV195-01004308
EV195-01004308
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
3mm双凹型
银色粉末喷涂
EV195-99000038
EV195-99000038
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
7mm三角形
镀铬
EV195-99000039
EV195-99000039
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
7mm三角形
黑色粉末喷涂
EV195-01004311
EV195-01004311
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
7mm三角形
银色粉末喷涂
EV195-01000030
EV195-01000030
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
7mm正方形
镀铬
EV195-01000036
EV195-01000036
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
7mm正方形
银色粉末喷涂
EV195-01004317
EV195-01004317
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
空心钥匙
镀铬
EV195-01004318
EV195-01004318
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
空心钥匙
黑色粉末喷涂
EV195-01004319
EV195-01004319
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
空心钥匙
银色粉末喷涂
EV195-01004326
EV195-01004326
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
8mm内六角
镀铬
EV195-01004327
EV195-01004327
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
8mm内六角
黑色粉末喷涂
EV195-01004328
EV195-01004328
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
8mm内六角
银色粉末喷涂
EV195-01004335
EV195-01004335
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
标准把手
镀铬
EV195-01004336
EV195-01004336
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
标准把手
黑色粉末喷涂
EV195-01004337
EV195-01004337
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
标准把手
银色粉末喷涂
EV195-01004343
EV195-01004343
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
T型手柄CH751钥匙
镀铬
EV195-01004344
EV195-01004344
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
T型手柄CH751钥匙
黑色粉末喷涂
EV195-01004345
EV195-01004345
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
T型手柄CH751钥匙
银色粉末喷涂
EV195-01004352
EV195-01004352
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
一字槽型
镀铬
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表