您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EV195-01 - 重载提转压缩式门锁01型
义文工业五金
工业用机械式门锁
压缩式门锁
重载提转压缩式门锁01型
Powered by
CAD模型選擇
{evan/latches/compression_latches/heavy_duty_lift_and_turn_type01/heavy_duty_lift_and_turn_type01_asmtab.prj},{NB=EV195-01000093},{CNSORDERNO=EV195-01000093},{A=Standard Cup},{B=Non-Locking},{FINISH=Black Powder Coated},{G=G1},{COLOR=0.00,0.00,0.00,0.00},{T=6},{PPATH=assemblies/heavy_duty_lift_and_turn_type01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
壳体款式
ⁿ/ₐ
B
锁型
ⁿ/ₐ
FINISH
表面处理
ⁿ/ₐ
G
类型
ⁿ/ₐ
EV195-01000088
EV195-01000088
标准壳体
提供两把钥匙
黑色粉末喷涂
G2
EV195-01000092
EV195-01000092
标准壳体
不带钥匙
不锈钢抛光
G1
EV195-01000093
EV195-01000093
标准壳体
不带钥匙
黑色粉末喷涂
G1
EV195-01000094
EV195-01000094
标准壳体
提供两把钥匙
不锈钢抛光
G2
EV195-01000095
EV195-01000095
中型壳体
不带钥匙
黑色粉末喷涂
G3
EV195-01000096
EV195-01000096
中型壳体
提供两把钥匙
黑色粉末喷涂
G4
EV195-01000097
EV195-01000097
中型壳体
提供两把钥匙
不锈钢抛光
G4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1674153 - Vector T-handle - rivet mounted
Pinet
22.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表