您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EV195-01 - Vice Compression Latches Type01
义文工业五金
工业用机械式门锁
压缩式门锁
虎钳压缩式门锁01型
Powered by
CAD模型選擇
{evan/latches/compression_latches/vice_compression_latches_type01/vice_compression_latches_type01_asmtab.prj},{NB=EV195-01001752},{CNSORDERNO=EV195-01001752},{A=38.9-54.6},{CAMTYPE=Straight Cam},{B=Turn Clockwise To Latch},{C=7mm Tapered Triangle},{FINISH=Electropolished And Hand Buffed (Bright)},{PPATH=assemblies/vice_compression_latches_type01_asmtpl.prj},{T=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
间距范围
ⁿ/ₐ
CAMTYPE
锁舌类型
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
C
c
ⁿ/ₐ
FINISH
表面处理
ⁿ/ₐ
EV195-01010001
EV195-01010001
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
8mm正方形
电解抛光
EV195-01010004
EV195-01010004
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
8mm三角形
电解抛光
EV195-01001706
EV195-01001706
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
7mm三角形
电解抛光
EV195-01001707
EV195-01001707
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
7mm三角形
电解抛光和手工抛光
EV195-01001712
EV195-01001712
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
空心钥匙
电解抛光
EV195-01001713
EV195-01001713
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
空心钥匙
电解抛光和手工抛光
EV195-01001718
EV195-01001718
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
8mm内六角
电解抛光
EV195-01001719
EV195-01001719
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
8mm内六角
电解抛光和手工抛光
EV195-01001724
EV195-01001724
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
把手型
电解抛光
EV195-01001725
EV195-01001725
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
把手型
电解抛光和手工抛光
EV195-01001730
EV195-01001730
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
一字槽型
电解抛光
EV195-01001731
EV195-01001731
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
一字槽型
电解抛光和手工抛光
EV195-01001736
EV195-01001736
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
8mm正方形
电解抛光和手工抛光
EV195-01001739
EV195-01001739
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
铁路标准型
电解抛光
EV195-01001740
EV195-01001740
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
铁路标准型
电解抛光和手工抛光
EV195-01001745
EV195-01001745
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
8mm三角形
电解抛光和手工抛光
EV195-01001747
EV195-01001747
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
7mm锥形三角形
电解抛光
EV195-01001748
EV195-01001748
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
顺时针上锁
7mm锥形三角形
电解抛光和手工抛光
EV195-01001753
EV195-01001753
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
逆时针上锁
7mm三角形
电解抛光
EV195-01001754
EV195-01001754
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
逆时针上锁
7mm三角形
电解抛光和手工抛光
EV195-01001759
EV195-01001759
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
逆时针上锁
空心钥匙
电解抛光
EV195-01001760
EV195-01001760
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
逆时针上锁
空心钥匙
电解抛光和手工抛光
EV195-01001765
EV195-01001765
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
逆时针上锁
8mm内六角
电解抛光
EV195-01001766
EV195-01001766
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
逆时针上锁
8mm内六角
电解抛光和手工抛光
EV195-01001771
EV195-01001771
11.4-27.2/66.3-76.2
深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向
逆时针上锁
把手型
电解抛光
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表