피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EV195-01/EV195-99 - Lift & Turn Compression Latches Type02
Evan Industrial Hardware
Latches
Compression Latches
Lift & Turn Compression Latches Type02
Powered by
CAD모델 선택
{evan/latches/compression_latches/lift_turn_compression_latches_type02/lift_turn_compression_latches_type02_asmtab.prj},{NB=EV195-01011546},{CNSORDERNO=EV195-01011546},{A=16-26/46-56},{CAMTYPE=Shallow Offset Cam,Forward /Shallow Offset Cam,Reversed },{B=Individually Packed},{C=CH751 Locking Without Dust Shutter},{FINISH=Black Powder Coated},{COLOR=0.00,0.00,0.00,0.00},{PPATH=assemblies/lift_turn_compression_latches_type02_asmtpl.prj},{T=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
a
ⁿ/ₐ
CAMTYPE
Cam Type
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
C
c
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
EV195-01080004
EV195-01080004
6-16/56-66
Deep Offset Cam,Forward /...
Individually Packed
Non-Locking
Polished Chrome
EV195-01011526
EV195-01011526
6-16/56-66
Deep Offset Cam,Forward /...
Layer Packed
Non-Locking
Textured Chrome
EV195-01011527
EV195-01011527
6-16/56-66
Deep Offset Cam,Forward /...
Individually Packed
Non-Locking
Textured Chrome
EV195-99000062
EV195-99000062
6-16/56-66
Deep Offset Cam,Forward /...
Layer Packed
Non-Locking
Polished Chrome
EV195-99000063
EV195-99000063
6-16/56-66
Deep Offset Cam,Forward /...
Layer Packed
Non-Locking
Black Powder Coated
EV195-01011528
EV195-01011528
6-16/56-66
Deep Offset Cam,Forward /...
Individually Packed
Non-Locking
Black Powder Coated
EV195-01011535
EV195-01011535
6-16/56-66
Deep Offset Cam,Forward /...
Layer Packed
CH751 Locking Without Dus...
Textured Chrome
EV195-01011536
EV195-01011536
6-16/56-66
Deep Offset Cam,Forward /...
Individually Packed
CH751 Locking Without Dus...
Textured Chrome
EV195-99000068
EV195-99000068
6-16/56-66
Deep Offset Cam,Forward /...
Layer Packed
CH751 Locking Without Dus...
Polished Chrome
EV195-01011537
EV195-01011537
6-16/56-66
Deep Offset Cam,Forward /...
Individually Packed
CH751 Locking Without Dus...
Polished Chrome
EV195-99000069
EV195-99000069
6-16/56-66
Deep Offset Cam,Forward /...
Layer Packed
CH751 Locking Without Dus...
Black Powder Coated
EV195-01011538
EV195-01011538
6-16/56-66
Deep Offset Cam,Forward /...
Individually Packed
CH751 Locking Without Dus...
Black Powder Coated
EV195-01011547
EV195-01011547
6-16/56-66
Deep Offset Cam,Forward /...
Layer Packed
Tool Secured No. 2 Philli...
Textured Chrome
EV195-01011548
EV195-01011548
6-16/56-66
Deep Offset Cam,Forward /...
Individually Packed
Tool Secured No. 2 Philli...
Textured Chrome
EV195-99000074
EV195-99000074
6-16/56-66
Deep Offset Cam,Forward /...
Layer Packed
Tool Secured No. 2 Philli...
Polished Chrome
EV195-01011549
EV195-01011549
6-16/56-66
Deep Offset Cam,Forward /...
Individually Packed
Tool Secured No. 2 Philli...
Polished Chrome
EV195-99000075
EV195-99000075
6-16/56-66
Deep Offset Cam,Forward /...
Layer Packed
Tool Secured No. 2 Philli...
Black Powder Coated
EV195-01011550
EV195-01011550
6-16/56-66
Deep Offset Cam,Forward /...
Individually Packed
Tool Secured No. 2 Philli...
Black Powder Coated
EV195-01011559
EV195-01011559
6-16/56-66
Deep Offset Cam,Forward /...
Layer Packed
Locking Without Lock Core
Textured Chrome
EV195-01011560
EV195-01011560
6-16/56-66
Deep Offset Cam,Forward /...
Individually Packed
Locking Without Lock Core
Textured Chrome
EV195-01011561
EV195-01011561
6-16/56-66
Deep Offset Cam,Forward /...
Layer Packed
Locking Without Lock Core
Polished Chrome
EV195-01011562
EV195-01011562
6-16/56-66
Deep Offset Cam,Forward /...
Individually Packed
Locking Without Lock Core
Polished Chrome
EV195-01011563
EV195-01011563
6-16/56-66
Deep Offset Cam,Forward /...
Layer Packed
Locking Without Lock Core
Black Powder Coated
EV195-01011564
EV195-01011564
6-16/56-66
Deep Offset Cam,Forward /...
Individually Packed
Locking Without Lock Core
Black Powder Coated
EV195-01080006
EV195-01080006
16-26/46-56
Shallow Offset Cam,Forwar...
Individually Packed
Non-Locking
Polished Chrome
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성