EV195-01 - 转动式门锁01型
义文工业五金
工业用机械式门锁
转动式门锁
转动式门锁01型
Powered by
CAD模型選擇
{evan/latches/rotary_latches/rotary_latches_type_01/rotary_latches_type_01_asmtab.prj},{NB=EV195-01011707},{CNSORDERNO=EV195-01011707},{A=11.0},{B=28.0},{C=28.4},{D=In-Line},{E=Integrated Bumper Version},{F=1/4-20 Thread},{H=Single Stage, Left Hand},{MATERIAL=Stainless Steel},{E1=6.350},{T=4.000},{PPATH=assemblies/rotary_latches_type_01_asmtpl.prj},{F1=1/4-20 Thread}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
D
杆型
ⁿ/ₐ
E
基座类型
ⁿ/ₐ
F
安装类型
ⁿ/ₐ
H
级与驱动装置
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
EV195-01011669
EV195-01011669
11.0
28.0
28.4
垂直
标准
7.2通孔
单级,右侧
钢
EV195-01011670
EV195-01011670
11.0
28.0
28.4
垂直
标准
7.2通孔
单级,右侧
不锈钢
EV195-01011671
EV195-01011671
11.0
28.0
28.4
垂直
带减震器
7.2通孔
单级,右侧
钢
EV195-01011672
EV195-01011672
11.0
28.0
28.4
垂直
带减震器
7.2通孔
单级,右侧
不锈钢
EV195-01000048
EV195-01000048
11.0
28.0
28.4
直列
标准
7.2通孔
单级,右侧
钢
EV195-01011673
EV195-01011673
11.0
28.0
28.4
直列
标准
7.2通孔
单级,右侧
不锈钢
EV195-01011674
EV195-01011674
11.0
28.0
28.4
直列
带减震器
7.2通孔
单级,右侧
钢
EV195-01011675
EV195-01011675
11.0
28.0
28.4
直列
带减震器
7.2通孔
单级,右侧
不锈钢
EV195-01011692
EV195-01011692
11.0
28.0
28.4
垂直
标准
7.2通孔
单级,左侧
钢
EV195-01011693
EV195-01011693
11.0
28.0
28.4
垂直
标准
7.2通孔
单级,左侧
不锈钢
EV195-01011694
EV195-01011694
11.0
28.0
28.4
垂直
带减震器
7.2通孔
单级,左侧
钢
EV195-01011695
EV195-01011695
11.0
28.0
28.4
垂直
带减震器
7.2通孔
单级,左侧
不锈钢
EV195-01011696
EV195-01011696
11.0
28.0
28.4
直列
标准
7.2通孔
单级,左侧
钢
EV195-01011697
EV195-01011697
11.0
28.0
28.4
直列
标准
7.2通孔
单级,左侧
不锈钢
EV195-01011698
EV195-01011698
11.0
28.0
28.4
直列
带减震器
7.2通孔
单级,左侧
钢
EV195-01011699
EV195-01011699
11.0
28.0
28.4
直列
带减震器
7.2通孔
单级,左侧
不锈钢
EV195-01011716
EV195-01011716
11.0
28.0
28.4
垂直
标准
7.2通孔
双级,右侧
钢
EV195-01011717
EV195-01011717
11.0
28.0
28.4
垂直
标准
7.2通孔
双级,右侧
不锈钢
EV195-01011718
EV195-01011718
11.0
28.0
28.4
垂直
带减震器
7.2通孔
双级,右侧
钢
EV195-01011719
EV195-01011719
11.0
28.0
28.4
垂直
带减震器
7.2通孔
双级,右侧
不锈钢
EV195-01011720
EV195-01011720
11.0
28.0
28.4
直列
标准
7.2通孔
双级,右侧
钢
EV195-01011721
EV195-01011721
11.0
28.0
28.4
直列
标准
7.2通孔
双级,右侧
不锈钢
EV195-01011722
EV195-01011722
11.0
28.0
28.4
直列
带减震器
7.2通孔
双级,右侧
钢
EV195-01011723
EV195-01011723
11.0
28.0
28.4
直列
带减震器
7.2通孔
双级,右侧
不锈钢
EV195-01011740
EV195-01011740
11.0
28.0
28.4
垂直
标准
7.2通孔
双级,左侧
钢
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EV195-01 - 转动式门锁05型
义文工业五金
15.08.2023
EV195-01 - 转动式门锁04型
义文工业五金
15.08.2023
EV195-01 - 转动式门锁02型
义文工业五金
15.08.2023
EV195-01 - 转动式门锁07型
义文工业五金
15.08.2023
EV195-01 - 转动式门锁03型
义文工业五金
15.08.2023
EV195-01 - 转动式门锁06型
义文工业五金
15.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表