피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EV191-27 - Stainless Steel Stamped Double Row Hinges
Evan Industrial Hardware
Hinges
Ordinary Hinges
Stainless Steel Stamped Double Row Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{evan/hinges/ordinary_hinges/stainless_steel_stamped_double_row_hinges/stainless_steel_stamped_double_row_hinges_asmtab.prj},{NB=EV191-27000129},{CNSORDERNO=EV191-27000129},{A=65.000},{B=50.000},{C=22.000},{D=36.000},{E=4.500},{F=13.000},{H=2.000},{J=30.000},{G=G3},{R1=4.000},{K=4.000},{PPATH=assemblies/stainless_steel_stamped_double_row_hinges_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
D
d
[mm]
E
e
[mm]
F
f
ⁿ/ₐ
H
h
[mm]
J
j
[mm]
G
Type
ⁿ/ₐ
R1
[mm]
K
[mm]
EV191-27000124
EV191-27000124
25.000
20.000
16.000
12.000
3.400
1.000
0.800
0.000
G1
1.800
2.000
EV191-27000125
EV191-27000125
30.000
20.000
22.000
12.000
3.400
1.000
0.800
0.000
G1
1.800
2.000
EV191-27000126
EV191-27000126
40.000
30.000
28.000
22.000
3.400
6.000
1.500
0.000
G1
3.000
3.000
EV191-27000127
EV191-27000127
50.000
30.000
36.000
22.000
4.500
8.000
1.500
0.000
G1
3.000
3.000
EV191-27000128
EV191-27000128
65.000
50.000
23.000
30.000
4.500
13.000
2.000
0.000
G2
4.000
4.000
EV191-27000129
EV191-27000129
65.000
50.000
22.000
36.000
4.500
13.000
2.000
30.000
G3
4.000
4.000
EV191-27000130
EV191-27000130
75.000
50.000
27.000
30.000
5.500
15.000
2.000
0.000
G2
4.000
4.000
EV191-27000131
EV191-27000131
75.000
50.000
26.000
36.000
5.500
15.000
2.000
30.000
G3
4.000
4.000
EV191-27000132
EV191-27000132
90.000
60.000
35.000
38.000
6.500
25.000
3.000
0.000
G2
6.000
6.000
EV191-27000133
EV191-27000133
90.000
60.000
34.000
46.000
6.500
25.000
3.000
36.000
G3
6.000
6.000
EV191-27000134
EV191-27000134
100.000
60.000
26.000
38.000
6.500
30.000
3.000
0.000
G4
6.000
6.000
EV191-27000135
EV191-27000135
100.000
60.000
26.000
46.000
6.500
30.000
3.000
36.000
G5
6.000
6.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GAS - Hinge - flat hinge
SRD-FA
30.04.2022
824-C-Hinge C - Conveyor Components
LILAI Chain
02.01.2024
HAKB/HAKC - Sheet Type Hinges
SAMLO
28.10.2022
LD10D_E_F_G - Aluminum alloy butterfly hinge · Countersunk hole type/Round ...
HEFA
14.06.2024
LD15DE - Stainless steel butterfly hinge · circular hole misalignment type ...
HEFA
14.06.2024
HHS - Butt Hinges
Misumi
04.06.2021
CFK. - False hinge with single body
Elesa+Ganter
21.06.2024
Modèle 232865 - Hinge - Stainless steel
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
17.03.2023
Modèle 37-132 - Paumelle inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.01.2022
HGPSFV - 不锈钢合页 平型 转轴分中方型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
1-243-xxxx - Hinge (die-cast)
HepcoMotion
20.12.2023
1473627 - Aluminium lift-off hinges 100 x 85 mm
Pinet
23.02.2024
VKH42
VIPDO
26.01.2024
GAFVOP - Rotating shaft is divided into Chinese type/Stainless steel butter...
SRD-FA
30.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성