EV107-22/EV107-19 - 公制盖型塑料螺母
义文工业五金
塑料紧固件
塑料螺母
公制盖形塑料螺母
Powered by
CAD模型選擇
{evan/plastic_fasteners/plastic_nuts/metric_plastic_nuts_with_cover/metric_plastic_nuts_with_cover.prj},{NB=EV107-22020008},{CNSORDERNO=EV107-22020008},{A=M6},{B=10.00},{C=12.00},{G=G1},{COLOR=Black},{COLOUR1=0.00,0.00,0.00,0.00},{A1=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
螺纹规格
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
C
高度
[mm]
G
类型
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
EV107-22020002
EV107-22020002
M3
5.50
6.00
G1
黑色
EV107-22020001
EV107-22020001
M3
5.50
6.50
G1
本色
EV107-22020003
EV107-22020003
M4
7.00
8.00
G1
本色
EV107-22020004
EV107-22020004
M4
7.00
8.00
G1
黑色
EV107-19100001
EV107-19100001
M4
7.00
8.00
G2
本色
EV107-22020005
EV107-22020005
M5
8.00
10.00
G1
本色
EV107-19100002
EV107-19100002
M5
8.00
10.00
G2
本色
EV107-22020007
EV107-22020007
M6
10.00
12.00
G1
本色
EV107-22020008
EV107-22020008
M6
10.00
12.00
G1
黑色
EV107-19100003
EV107-19100003
M6
10.00
12.00
G2
本色
EV107-22020010
EV107-22020010
M8
13.00
15.00
G1
黑色
EV107-19100004
EV107-19100004
M8
13.00
15.00
G2
本色
EV107-22020011
EV107-22020011
M10
17.00
18.00
G1
本色
EV107-22020012
EV107-22020012
M10
17.00
18.00
G1
黑色
EV107-19100005
EV107-19100005
M10
17.00
18.00
G2
本色
EV107-19100006
EV107-19100006
M12
18.90
20.50
G2
本色
EV107-19100007
EV107-19100007
M16
23.70
24.80
G2
本色
EV107-19100008
EV107-19100008
M20
26.70
29.10
G2
本色
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BN 515 - Hex domed cap nuts (Acorn nuts) (~DIN 1587), brass, chromium plate...
Bossard Catalog
31.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表