您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EV105-22 - 平垫圈
义文工业五金
塑料紧固件
塑料垫圈
平垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{evan/plastic_fasteners/plastic_washers/flat_washers/flat_washers.prj},{NB=EV105-19000048},{CNSORDERNO=EV105-19000048},{A=12.70},{B=6.53},{D=1.58},{COLOR=Black},{COLOR1=0.00,0.00,0.00,0.00},{MATERIAL=PA66}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
内径
[mm]
D
厚度
[mm]
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
EV105-22040001
EV105-22040001
5.00
1.60
1.80
本色
尼龙66
EV105-19000102
EV105-19000102
5.00
2.15
0.80
黑色
尼龙66
EV105-19050001
EV105-19050001
5.00
2.15
0.80
本色
尼龙66
EV105-19020001
EV105-19020001
6.35
2.29
0.81
本色
尼龙66
EV105-19000015
EV105-19000015
6.35
2.29
0.81
黑色
尼龙66
EV105-19000038
EV105-19000038
6.35
2.29
1.58
黑色
尼龙66
EV105-19020002
EV105-19020002
6.35
2.29
1.58
本色
尼龙66
EV105-19020003
EV105-19020003
6.35
2.29
2.36
本色
尼龙66
EV105-19000039
EV105-19000039
6.35
2.29
2.36
黑色
尼龙66
EV105-19020004
EV105-19020004
6.35
2.29
3.18
本色
尼龙66
EV105-19000069
EV105-19000069
6.35
2.29
3.18
黑色
尼龙66
EV105-19000100
EV105-19000100
5.60
2.65
0.80
黑色
尼龙66
EV105-19050002
EV105-19050002
5.60
2.65
0.80
本色
尼龙66
EV105-22040011
EV105-22040011
5.00
2.70
0.50
本色
尼龙66
EV105-22040010
EV105-22040010
5.00
2.70
1.50
本色
尼龙66
EV105-19000040
EV105-19000040
6.35
2.92
0.81
黑色
尼龙66
EV105-19020005
EV105-19020005
6.35
2.92
0.81
本色
尼龙66
EV105-19000041
EV105-19000041
6.35
2.92
1.58
黑色
尼龙66
EV105-19020006
EV105-19020006
6.35
2.92
1.58
本色
尼龙66
EV105-19000042
EV105-19000042
6.35
2.92
2.36
黑色
尼龙66
EV105-19020007
EV105-19020007
6.35
2.92
2.36
本色
尼龙66
EV105-19000070
EV105-19000070
6.35
2.92
3.18
黑色
尼龙66
EV105-19020008
EV105-19020008
6.35
2.92
3.18
本色
尼龙66
EV105-22040027
EV105-22040027
7.00
3.20
0.50
黑色
尼龙66
EV105-27000022
EV105-27000022
7.00
3.20
0.50
本色
玻璃纤维增强聚酰胺MXD6
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BM30 - 平垫圈
HEFA
01.06.2024
SWF - 高强度平垫圈
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SPWA - 弹簧垫圈
上隆SAMLO
24.03.2023
SLMNG - 六角法兰螺母
上隆SAMLO
24.03.2023
SWA-AW - 调节垫圈(钢制、四氧化三铁保护膜)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
PWF, SPWF - 平垫圈
Misumi
29.05.2023
SWAJ-F - 平垫圈(SUS310S)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
BN 20735 - Flat washers without chamfer, large series, for screws up to pro...
Bossard Catalog
31.10.2023
K1938 - 轴用卡簧,DIN 471
KIPP
27.05.2024
SWAS-VF - 平垫圈(通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
LM-TYWL - 螺母-国标-外六角螺母M6 M8
伍星工业铝材配件
29.05.2023
GB 823-88 - 十字槽小盘头螺钉
Chinese Manufacturers
21.05.2014
WIDE PLAIN WASHER M8 UNI6593
FM
27.07.2022
FS 958 - Holding disks for mounting of leader pins with collar
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表