目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
EUB17M-400W - 皮带驱动
CHELIC
电动执行器
标准皮带滑台
EUB17M
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/electric_actuator/standard_belt_actuator/eub17m/eub17m_400w_asmtab.prj},{NB=EUB17M-L40-50-L-M40-C3(0)},{MODEL=EUB17M},{BT=L},{LEAD=40},{S=50},{POS=0},{MP=L},{MB=M40},{HS=C},{LS=3},{NOTE=Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.},{PPATH=assemblies/eub17m_400w_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
机种
ⁿ/ₐ
LEAD
导程
[mm]
NOTE
马达尺寸注释
ⁿ/ₐ
L
前固定座至端盖长度(实际滑台总长,需另加基本长,请参阅尺寸图)
[mm]
KG
[kg]
EUB17M-L40-50-L-M40-C3
EUB17M
40
马达长度会依各品牌而异,请依型录尺寸为主
419
10.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表