카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
ETQ - Expandable plug with sphere
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
ETQ Expandable plug with sphere
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/etq/etq.prj},{NB=ETQ 12},{TYP=ETQ},{D1=12},{L1=13.0},{LY=13.5},{Y=0.5},{C=2.5},{C1=4.0},{D=11},{N=12},{ST=0.54},{D4=11},{H=11.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
LY
Ly Length
[mm]
Y
y Length
[mm]
C
Length
[mm]
C1
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
N
Number of teeth
[mm]
ST
Width
[mm]
D4
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
ETQ 6
ETQ
6
6.5
7.0
0.5
1.5
2.5
5
7
0.35
5
5.5
ETQ 8
ETQ
8
8.5
9.0
0.5
2.0
3.0
7
7
0.50
7
7.5
ETQ 10
ETQ
10
11.0
11.5
0.5
2.0
3.5
9
10
0.55
9
9.5
ETQ 12
ETQ
12
13.0
13.5
0.5
2.5
4.0
11
12
0.54
11
11.5
ETQ 14
ETQ
14
15.0
15.5
0.5
2.5
4.5
13
13
0.61
13
13.5
ETQ 16
ETQ
16
17.0
17.7
0.7
2.0
5.0
15
16
0.58
15
15.5
ETQ 18
ETQ
18
19.0
19.7
0.7
3.0
5.0
17
17
0.64
17
17.5
ETQ 20
ETQ
20
22.0
22.9
0.9
4.0
7.0
19
11
1.00
19
19.5
ETQ 22
ETQ
22
25.0
25.9
0.9
5.0
8.0
21
10
0.90
21
21.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성