피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ESOA - Adapter
Bosch Rexroth Power Tools
Electric Drives and Controls
schraub_einpresstechnik
Ergospin
Varioline
Abtriebe Adapter
Powered by
CAD모델 선택
{bosch_rexroth/electric_drive_control/schraub_einpresstechnik/ergospin/varioline/abtriebe_adapter/esoa.prj},{NB=REXROTH 0608810050 ESOA025},{BESTNR=0608810050},{TYP=ESOA025},{L1=41.000},{L2=40.300},{L3=11.200},{L4=6.400},{L5=11.100},{L6=10.300},{L7=14.000},{L8=13.100},{L9=10.700},{L10=5.500},{B1=10.000},{D1=41.400},{D2=35.000},{D3=3.000},{D4=34.000},{D5=9.900},{D6=40.000},{D7=67.000},{X1=M8},{G1NDM=8.000},{G1KDM=6.647},{X2=M38x1},{G2NDM=38.000},{G2KDM=36.917},{H1=52.000},{SW=9.520},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
L1
Länge L1
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
L3
Länge L3
[mm]
L4
Länge L4
[mm]
L5
Länge L5
[mm]
L6
Länge L6
[mm]
L7
Länge L7
[mm]
L8
Länge L8
[mm]
L9
Länge L9
[mm]
L10
Länge L10
[mm]
B1
Breite B1
[mm]
D1
Durchmesser D1
[mm]
D2
Durchmesser D2
[mm]
D3
Durchmesser D3
[mm]
D4
Durchmesser D4
[mm]
D5
Durchmesser D5
[mm]
D6
Durchmesser D6
[mm]
D7
Durchmesser D7
[mm]
X1
Gewinde
ⁿ/ₐ
X2
Gewinde
ⁿ/ₐ
H1
Höhe H1
[mm]
SW
Schluesselweite
[mm]
REXROTH 0608810049 ESOA01...
0608810049
ESOA012
52.400
32.900
14.400
10.500
10.000
7.400
0.000
0.000
0.000
0.000
7.200
36.700
28.000
30.000
56.000
0.000
0.000
0.000
M6
M31x1
44.000
6.350
REXROTH 0608810050 ESOA02...
0608810050
ESOA025
41.000
40.300
11.200
6.400
11.100
10.300
14.000
13.100
10.700
5.500
10.000
41.400
35.000
3.000
34.000
9.900
40.000
67.000
M8
M38x1
52.000
9.520
REXROTH 0608810051 ESOA05...
0608810051
ESOA050
42.000
41.200
11.300
8.400
16.300
13.000
14.000
13.100
10.700
5.500
10.000
46.700
35.000
3.000
35.000
9.500
40.000
67.000
M8
M40x1
52.000
9.520
REXROTH 0608810052 ESOA07...
0608810052
ESOA073
45.500
44.500
11.000
11.000
18.900
13.000
15.000
19.500
15.500
8.100
15.000
52.900
50.000
4.000
40.000
9.600
54.000
88.000
M10
M45x1
72.000
12.660
REXROTH 0608810053 ESOA14...
0608810053
ESOA146
45.500
44.000
11.000
6.000
14.100
11.500
15.000
19.500
15.500
8.100
15.000
58.500
50.000
4.000
48.000
13.000
54.000
88.000
M10
M53x1
72.000
12.660
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성