ESK116R-XXPAM - PCB Terminal Blocks,Screw Connection,Pitch:10.16mm,M4,600V,65A
DINKLE
印刷电路板式接线端子
印刷电路板式
螺丝式
Powered by
CAD模型選擇
{dinkle/pcb20terminal20blocks20and20pcb20connectors/pcb20terminal20blocks/screw20connection/esk116r-xxpam.prj},{NB=ESK116R-07PAM},{NAME=ESK116R-07PAM},{PREVIEW=../../../_pool_/6a/04/esk116r-xxpam.png},{PTTE=PCB Terminal Blocks},{PH=10.16},{CR=GREEN (default)},{CNMD=Screw Connection},{TEOFLG=Without},{SGMD=Wave Soldering},{LH=50.8},{WH=29.3},{HH=17.2},{PNDS=0.8x1.2},{PNLH=4.5},{PCB_HD=1.6~1.8},{CTDM=7},{NROFPS=07P},{LL=1},{CNPS=7},{IGML=PA66},{IGMLGP=I},{UL94FR=V0},{INRE=≥500MΩ at DC 500V},{CRML=COPPER ALLOY},{POCS=Tin PLATED},{RDVE=1000},{RDCT=57},{RDVE2_2=1000},{RDVE3_2=1000},{RDVE3_3=800},{RIV2_2=8},{RIV3_2=8},{RIV3_3=8},{CCSS_MIN=0.5},{CCSS_MAX=10},{CCSSD_MIN=0.5},{CCSSD_MAX=10},{CCSFWFWTI_MIN=0.25},{CCSFWFWTI_MAX=10},{CCSFWFWI_MIN=0.25},{CCSFWFWI_MAX=10},{CWSCSS_MIN=0.5},{CWSCSS_MAX=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
NAME
品名
ⁿ/ₐ
PTTE
产品类型
ⁿ/ₐ
PH
间距
[mm]
CR
产品颜色
ⁿ/ₐ
CNMD
接线方式
ⁿ/ₐ
TEOFLG
固定方式
ⁿ/ₐ
SGMD
焊接方式
ⁿ/ₐ
LH
产品长度
[mm]
WH
产品宽度
[mm]
HH
产品高度
[mm]
PNDS
出脚尺寸
[mm]
PNLH
出脚长度
[mm]
PCB_HD
焊孔直径
[mm]
CTDM
电位数
ⁿ/ₐ
NROFPS
产品点数
ⁿ/ₐ
LL
产品层数
ⁿ/ₐ
CNPS
连接点数
ⁿ/ₐ
IGML
绝缘材料
ⁿ/ₐ
IGMLGP
绝缘材料组别
ⁿ/ₐ
UL94FR
阻燃等级,符合UL94
ⁿ/ₐ
INRE
绝缘阻抗
ⁿ/ₐ
CRML
导体材料
ⁿ/ₐ
POCS
导体表面镀层
ⁿ/ₐ
RDVE
额定电压
[V]
RDCT
额定电流
[A]
RDVE2_2
额定电压(II/2)
[V]
RDVE3_2
额定电压(III/2)
[V]
RDVE3_3
额定电压(III/3)
[V]
RIV2_2
额定冲击电压(II/2)
[kV]
RIV3_2
额定冲击电压(III/2)
[kV]
RIV3_3
额定冲击电压(III/3)
[kV]
CCSS_MIN
最小硬质导线横截面积
[mm²]
CCSS_MAX
最大硬质导线横截面积
[mm²]
CCSSD_MIN
最小柔性导线横截面积
[mm²]
CCSSD_MAX
最大柔性导线横截面积
[mm²]
CCSFWFWTI_MIN
柔性导线横截面积,最小的管状裸端子
[mm²]
CCSFWFWTI_MAX
柔性导线横截面积,最大的管状裸端子
[mm²]
CCSFWFWI_MIN
柔性导线横截面积,最小的管状预绝缘端子
[mm²]
CCSFWFWI_MAX
柔性导线横截面积,最大的管状预绝缘端子
[mm²]
CWSCSS_MIN
具有相同截面积的二根最小硬质导线横截面积
[mm²]
CWSCSS_MAX
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积
[mm²]
CWSCSSD_MIN
具有相同截面积的二根最小柔性导线横截面积
[mm²]
CWSCSSD_MAX
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积
[mm²]
CWSCSFWFWI_MIN
具有相同截面积的二根柔性导线,最小的管状裸端子
[mm²]
CWSCSFWFWI_MAX
具有相同截面积的二根柔性导线,最大的管状裸端子
[mm²]
CSCSFFIDW_MIN
具有相同截面积的二根柔性导线,最小的双线管状预绝缘端子
[mm²]
CSCSFFIDW_MAX
具有相同截面积的二根柔性导线,最大的双线管状预绝缘端子
[mm²]
RV_UL_CUL_B
额定电压 (UL/CUL标准B组)
[V]
RC_UL_CUL_B
额定电流 (UL/CUL标准B组)
[A]
RV_UL_CUL_D
额定电压 (UL/CUL标准D组)
[V]
RC_UL_CUL_D
额定电流 (UL/CUL标准D组)
[A]
MIN_WCAT_UL_CUL
最小導線,符合UL/CUL
[AWG]
MAX_WCAT_UL_CUL
最大導線,符合UL/CUL
[AWG]
SRSE
螺丝刀规格
ⁿ/ₐ
SGLH
剥线长度
[mm]
FP
手指接触防护IP20
ⁿ/ₐ
OGTE_MAX
最高工作温度
[℃]
OGTE_MIN
最低工作温度
[℃]
UL_R
UL认证
ⁿ/ₐ
IEC_A
IEC认证
ⁿ/ₐ
ROHS_A
RoHS许可
ⁿ/ₐ
ESK116R-04PAM
ESK116R-04PAM
PCB Terminal Blocks
10.16
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
20.32
29.3
17.2
0.8x1.2
4.5
1.6~1.8
4
04P
1
4
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
1000
57
1000
1000
800
8
8
8
0.5
10
0.5
10
0.25
10
0.25
10
0.5
4
0.5
4
0.5
2.5
0.5
6
300
65
600
5
20
6
0.8x4
11~12
YES
120
-40
YES
YES
YES
ESK116R-05PAM
ESK116R-05PAM
PCB Terminal Blocks
10.16
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
30.48
29.3
17.2
0.8x1.2
4.5
1.6~1.8
5
05P
1
5
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
1000
57
1000
1000
800
8
8
8
0.5
10
0.5
10
0.25
10
0.25
10
0.5
4
0.5
4
0.5
2.5
0.5
6
300
65
600
5
20
6
0.8x4
11~12
YES
120
-40
YES
YES
YES
ESK116R-06PAM
ESK116R-06PAM
PCB Terminal Blocks
10.16
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
40.64
29.3
17.2
0.8x1.2
4.5
1.6~1.8
6
06P
1
6
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
1000
57
1000
1000
800
8
8
8
0.5
10
0.5
10
0.25
10
0.25
10
0.5
4
0.5
4
0.5
2.5
0.5
6
300
65
600
5
20
6
0.8x4
11~12
YES
120
-40
YES
YES
YES
ESK116R-07PAM
ESK116R-07PAM
PCB Terminal Blocks
10.16
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
50.8
29.3
17.2
0.8x1.2
4.5
1.6~1.8
7
07P
1
7
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
1000
57
1000
1000
800
8
8
8
0.5
10
0.5
10
0.25
10
0.25
10
0.5
4
0.5
4
0.5
2.5
0.5
6
300
65
600
5
20
6
0.8x4
11~12
YES
120
-40
YES
YES
YES
ESK116R-08PAM
ESK116R-08PAM
PCB Terminal Blocks
10.16
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
60.96
29.3
17.2
0.8x1.2
4.5
1.6~1.8
8
08P
1
8
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
1000
57
1000
1000
800
8
8
8
0.5
10
0.5
10
0.25
10
0.25
10
0.5
4
0.5
4
0.5
2.5
0.5
6
300
65
600
5
20
6
0.8x4
11~12
YES
120
-40
YES
YES
YES
ESK116R-09PAM
ESK116R-09PAM
PCB Terminal Blocks
10.16
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
71.12
29.3
17.2
0.8x1.2
4.5
1.6~1.8
9
09P
1
9
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
1000
57
1000
1000
800
8
8
8
0.5
10
0.5
10
0.25
10
0.25
10
0.5
4
0.5
4
0.5
2.5
0.5
6
300
65
600
5
20
6
0.8x4
11~12
YES
120
-40
YES
YES
YES
ESK116R-10PAM
ESK116R-10PAM
PCB Terminal Blocks
10.16
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
81.28
29.3
17.2
0.8x1.2
4.5
1.6~1.8
10
10P
1
10
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
1000
57
1000
1000
800
8
8
8
0.5
10
0.5
10
0.25
10
0.25
10
0.5
4
0.5
4
0.5
2.5
0.5
6
300
65
600
5
20
6
0.8x4
11~12
YES
120
-40
YES
YES
YES
ESK116R-11PAM
ESK116R-11PAM
PCB Terminal Blocks
10.16
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
91.44
29.3
17.2
0.8x1.2
4.5
1.6~1.8
11
11P
1
11
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
1000
57
1000
1000
800
8
8
8
0.5
10
0.5
10
0.25
10
0.25
10
0.5
4
0.5
4
0.5
2.5
0.5
6
300
65
600
5
20
6
0.8x4
11~12
YES
120
-40
YES
YES
YES
ESK116R-12PAM
ESK116R-12PAM
PCB Terminal Blocks
10.16
GREEN (default)
Screw Connection
Without
Wave Soldering
101.6
29.3
17.2
0.8x1.2
4.5
1.6~1.8
12
12P
1
12
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
1000
57
1000
1000
800
8
8
8
0.5
10
0.5
10
0.25
10
0.25
10
0.5
4
0.5
4
0.5
2.5
0.5
6
300
65
600
5
20
6
0.8x4
11~12
YES
120
-40
YES
YES
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表