目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
ESB - 直杆型导向轴-内螺纹型
上隆SAMLO
导向轴及支座
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/guide_shafts_and_supporters/esb.prj},{NB=ESB-D13-L25-M4-N4},{CODE=ESB},{D=13},{L=25},{LX=[25:1000/1]},{M=4},{N=4},{MN=4,5,6,8},{C=0.5},{CATALOG=esb.jpg},{NX2=0},{NX3=0},{NX4=4},{NX5=4,5},{NX6=4,5,6},{NX8=4,5,6,8},{NX10=4,5,6,8},{NX12=4,5,6,8},{NX16=4,5,6,8},{NX20=4,5,6,8},{NX24=4,5,6,8},{NX30=4,5,6,8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
D(最大)
[mm]
C
(参考)
[mm]
ESB-D4-L20-M2-N2
ESB
4
0.2
ESB-D5-L20-M2-N2
ESB
5
0.2
ESB-D6-L20-M3-N3
ESB
6
0.5
ESB-D8-L20-M3-N3
ESB
8
0.5
ESB-D10-L20-M3-N3
ESB
10
0.5
ESB-D12-L20-M4-N4
ESB
12
0.5
ESB-D13-L25-M4-N4
ESB
13
0.5
ESB-D16-L30-M4-N4
ESB
16
0.5
ESB-D20-L30-M4-N4
ESB
20
1.0
ESB-D25-L35-M4-N4
ESB
25
1.0
ESB-D30-L35-M6-N6
ESB
30
1.0
ESB-D35-L35-M8-N8
ESB
35
1.0
ESB-D40-L50-M10-N10
ESB
40
1.0
ESB-D50-L65-M12-N12
ESB
50
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表