피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
ES-0102 - Loop-End Wire Extension Springs
Reid Supply
Power Transmission
Linear
Springs, Shocks & Dampers
Springs
Extension Springs
Hook-End Extension Springs
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_d00000000/l2_d07000000/l3_d07060000/springs/extension_springs/hook_end_extension_springs/es-0102.prj},{NB=ES-1414},{PN=ES-1414},{AMERSID=1107378},{APACID=-},{EMEAID=-},{MATERIAL=Hard Drawn},{FINISH=Zinc},{ODD= 3/8 },{OD=0.37500000},{WIREDIA=0.047},{OALL=3 },{OAL=3.00000000},{LBSPERINCH=3.630},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/mechanical-springs/es-1414}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
OD
Outside Diameter
[인치]
WIREDIA
Wire Diameter
[인치]
OAL
Overall Length
[인치]
LBSPERINCH
Lbs. Per Inch
[인치]
ES-0102
ES-0102
1107440
-
-
Music
None
1/8
0.015
6
0.140
ES-0103
ES-0103
1107458
-
-
Music
None
1/8
0.015
8
0.110
ES-0301
ES-0301
1090260
-
-
Music
Zinc
5/32
0.020
1 1/2
1.450
ES-0305
ES-0305
1107441
-
-
Music
None
5/32
0.020
6
0.320
ES-0404
ES-0404
1107296
-
-
Music
Zinc
3/16
0.016
1 1/2
0.230
ES-0407
ES-0407
1090259
-
-
Music
Zinc
3/16
0.022
1
2.270
ES-0409
ES-0409
1107295
-
-
Music
Tinned
3/16
0.023
1 1/2
1.890
ES-0411
ES-0411
1107442
-
-
Music
Zinc
3/16
0.023
6
0.360
ES-0412
ES-0412
1107297
-
-
Music
Zinc
3/16
0.025
1 1/2
2.650
ES-0413
ES-0413
1107339
-
-
Music
Zinc
3/16
0.025
1 7/8
2.030
ES-0414
ES-0414
1107342
-
-
Music
Zinc
3/16
0.025
2 1/2
1.460
ES-0611
ES-0611
1107379
-
-
Music
Zinc
7/32
0.025
3 1/4
0.660
ES-0801
ES-0801
1107298
-
-
Music
Zinc
1/4
0.015
1 1/2
0.070
ES-0807
ES-0807
1107299
-
-
Music
Zinc
1/4
0.023
1 1/2
0.700
ES-0808
ES-0808
1107340
-
-
Music
Zinc
1/4
0.023
1 7/8
0.510
ES-0811
ES-0811
1107376
-
-
Music
Zinc
1/4
0.028
3
0.900
ES-0812
ES-0812
1107424
-
-
Music
Zinc
1/4
0.028
4
0.650
ES-0814
ES-0814
1107336
-
-
Music
Zinc
1/4
0.029
1 3/16
3.040
ES-0816
ES-0816
1107433
-
-
Hard Drawn
Zinc
1/4
0.031
5
0.840
ES-0818
ES-0818
1107459
-
-
Music
Zinc
1/4
0.032
8
0.620
ES-0904
ES-0904
1107300
-
-
Music
Zinc
9/32
0.025
1 1/2
0.740
ES-1001
ES-1001
1107427
-
-
Spring Steel
Zinc
19/64
0.041
4 1/4
2.570
ES-1110
ES-1110
1107377
-
-
Music
Zinc
5/16
0.028
3
0.410
ES-1117
ES-1117
1107302
-
-
Spring Steel
Zinc
5/16
0.035
1 3/4
2.520
ES-1118
ES-1118
1107334
-
-
Spring Steel
Zinc
5/16
0.036
1 15/16
3.020
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ES-0102 - Loop-End Wire Extension Springs
Essentra Components
19.04.2016
Extension springs - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
28.10.2021
Gas traction springs with damping
Bansbach easylift
04.05.2022
C-WAWT - Economy Tension Springs - Heavy Load, Double Hook Type
Misumi
29.05.2023
LN01A - Tension spring - light load
HEFA
14.06.2024
SPR2 & SPR10-M - Extension Springs - Full Twist Loops Close Wound - Spring ...
WMBerg
06.06.2023
LBFSP,LBSFSP,LBBFSP,LBBSFSP - Spring/gas spring-Tension spring-Specified Ty...
SRD-FA
09.09.2022
WWA-WUA - Extremely light load
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
J-YBWT_J-YAUT - extension spring heavy duty
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Extension Springs - Stainless steel wire to UNI EN 10270.3 - NS 1.4310
DIM
26.09.2017
AFSP、OFSP、BAFSP、BOFSP - The length can be specified freely
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
ES-251 - Closed-End Wire Extension Springs
Essentra Components
19.04.2016
M Series Cylinder with Rod and Thread Extension - M Series Cylinder with Ro...
ASCO Numatics
14.04.2023
FRS-37 - Hand-Retractable Spring Plungers - L-Handle
Reid Supply
22.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성