Enorm 1-Z-E-IKZ
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
M,MF
EMUGE-Z
Enorm
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/m2cmf/emuge-z/enorm/enorm201-z-e-ikz.prj},{NB=B0973500.0060},{SHA256=+pnZnhOCHZMvW1eZraaRpofucB/GrPnQDoNfqT27flw=},{INAME=B0973500_0060_gen},{NAME=B0973500_0060_gen},{DOC=enorm201-z-e-ikz/b0973500_0060.pdf},{J21=B0973500.0060},{J22=En.1-Z/E-IKZ},{J3=E},{BLD=2},{H3=HSSE},{J1=DIN 371},{J6=ZYL00602115},{A1=M},{A21=6},{A3=1.00},{A5=ISO 2/6H},{A8=4.9},{B2=30},{B3=80},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=60},{C3=6},{C31=h9},{D2=R},{D7=0.014},{F1=R},{G3=E},{H11=HSS-E},{H22=1},{H5=--},{NSM=DIN4000-80},{DXF=enorm201-z-e-ikz/b0973500_0060.dxf},{XML=enorm201-z-e-ikz/b0973500_0060.xml},{CSV=enorm201-z-e-ikz/b0973500_0060.csv},{STP=enorm201-z-e-ikz/b0973500_0060_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A3
Thread Pitch
[mm]
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B2
Usable Length
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
B0973500.0050
B0973500.0050
En.1-Z/E-IKZ
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602115
M
5
0.80
ISO 2/6H
4.9
25
70
ZYL
21
60
6
h9
R
0.012
R
E
HSS-E
1
--
DIN4000-80
B0973500.0060
B0973500.0060
En.1-Z/E-IKZ
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602115
M
6
1.00
ISO 2/6H
4.9
30
80
ZYL
21
60
6
h9
R
0.014
R
E
HSS-E
1
--
DIN4000-80
B0973500.0080
B0973500.0080
En.1-Z/E-IKZ
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00802115
M
8
1.25
ISO 2/6H
6.2
35
90
ZYL
21
0080
8
h9
R
0.028
R
E
HSS-E
1
--
DIN4000-80
B0973500.0100
B0973500.0100
En.1-Z/E-IKZ
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL01002115
M
10
1.50
ISO 2/6H
8.0
39
100
ZYL
21
0100
10
h9
R
0.049
R
E
HSS-E
1
--
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성