카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
End cap for tee-piece - MFTE
Schiedel
Stainless steel system
Metaloterm® MF
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/metaloterm_mf/end_cap_for_tee_piece_asmtab.prj},{NB=END_CAP_TEE 150/75/0.4/316/MA/MF(a)(400)(162768)},{MAT=162768},{EAN=8712682216052},{SYS=MFTE},{COM=Flue connection (RA)},{SAP=END_CAP_TEE 150/75/0.4/316/MA/MF},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=200},{A=45},{NL=75},{ML=316},{SL=MA},{WG=0.62},{VER=3},{SHORT=150/75/0.4/316/MA/MF},{INTX=150.000},{EXTX=200.000},{PPATH=parts/end_cap_for_tee_piece_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
COM
Component
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal lenght
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
END_CAP_TEE 100/75/0.4/31...
162766
8712682249517
MFTE
Flue connection (RA)
END_CAP_TEE 100/75/0.4/31...
100
150
45
75
316
MA
0.36
END_CAP_TEE 130/75/0.4/31...
162767
8712682292599
MFTE
Flue connection (RA)
END_CAP_TEE 130/75/0.4/31...
130
180
45
75
316
MA
0.48
END_CAP_TEE 150/75/0.4/31...
162768
8712682216052
MFTE
Flue connection (RA)
END_CAP_TEE 150/75/0.4/31...
150
200
45
75
316
MA
0.62
END_CAP_TEE 180/75/0.4/31...
162769
8712682205957
MFTE
Flue connection (RA)
END_CAP_TEE 180/75/0.4/31...
180
230
45
75
316
MA
0.70
END_CAP_TEE 200/75/0.4/31...
162770
8712682205315
MFTE
Flue connection (RA)
END_CAP_TEE 200/75/0.4/31...
200
250
45
75
316
MA
0.80
END_CAP_TEE 250/75/0.4/31...
162771
8712682243607
MFTE
Flue connection (RA)
END_CAP_TEE 250/75/0.4/31...
250
300
45
75
316
MA
4.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성