Electric SADAP
Souchier
Control devices
Electric
Powered by
CAD모델 선택
{souchier/coffret_de_com/electric/electric.prj},{NB=09003-1A_architecture_400},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{CS=3},{VC=YES},{ST=24 Vcc (-10% / + 20%) },{CV=40},{B=2 x 12V / 5Ah },{A=72 Heures},{ETT=24/48 Vcc Emission/Rupture},{ETP=< 1},{IP=IP 42},{D=310 x 230 x 200 },{WEIGHT=7.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
VC
Communicating version
ⁿ/ₐ
REFNR
Reference number
ⁿ/ₐ
TD
Supply voltage
ⁿ/ₐ
C
Consumption
[VA]
ST
Remote control output
ⁿ/ₐ
CV
Standby power consumption
[mA]
B
Batteries
ⁿ/ₐ
A
Autonomy
ⁿ/ₐ
ETT
Remote control input: Voltage
ⁿ/ₐ
ETP
Remote control input: Power
[W]
IP
Protection class
ⁿ/ₐ
D
Dimensions
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
09003-1A
YES
09003-1A
230 Vac (+20% / -15%)
75
24 Vcc (-10% / + 20%)
40
2 x 12V / 5Ah
72 Hours
24/48 Vcc Emission/Ruptur...
< 1
IP 42
310 x 230 x 200
7.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성