ELACAA, ELACDA, TELACAA, TELACDA, ELACAB, ELACDB, TELACAB, TELACDB - 夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 -前端形状选择 切口型- 肩型-无表面处理
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/elacaa.prj},{NB=ELACAA8-P3.0-B2-L12-A30-E1},{SHP=A},{MAT=SCM435},{TSS=A},{D=8},{P=3.0},{B=2},{L=12},{A=30},{E=1},{H=11},{LL2=7.5},{LL3=3.5},{HH=1.2},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{RTC=N/A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
LL2
L2
[mm]
LL3
L3
[mm]
HH
h
[mm]
EE
e
[mm]
H1
[mm]
ELACAA6-P3.0-B2-L10-A30-E...
ELACAA6-P3.0-B2-L10-A30-E...
6
9
0.0
0
5.5
2.5
1.0
0.000
0
ELACAA8-P3.0-B2-L12-A30-E...
ELACAA8-P3.0-B2-L12-A30-E...
8
11
0.0
0
7.5
3.5
1.2
0.000
0
ELACAA10-P4.5-B2-L12-A30-...
ELACAA10-P4.5-B2-L12-A30-...
10
13
0.0
0
7.5
3.5
1.2
0.000
0
ELACAA12-P9.0-B2-L12-A30-...
ELACAA12-P9.0-B2-L12-A30-...
12
15
0.0
0
7.5
3.5
1.2
0.000
0
ELACAA16-P13.0-B2-L19-A30...
ELACAA16-P13.0-B2-L19-A30...
16
19
0.0
0
10.5
5.5
2.0
0.000
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表