카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
EKGS - Backlash free coupling - servo insert coupling - torque range : 0.5 to 35 Nm
HPC
Power transmission parts
Positioning couplings
Bellows GERWAH couplings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/positioning/gerwah/ekgs.prj},{NB=hpc_EKGS-9 3/12_3_12_1},{REFX=9},{D1=3},{D2=12},{ASR=1},{L=30},{A=20},{E=10},{C=10},{B=5.0},{G=2XM4},{CN=3.0},{CA=3.00},{VM=24000},{MD=1,08},{AXI=-0,4/+0,8},{MR=0.13},{ANG=1},{MAS=17},{INFO=INFO},{G1=4.0},{D1MIN=3},{D1MAX=12},{D2MIN=6},{D2MAX=10},{X=3},{PPATH=ekgs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
øa
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
G
ⁿ/ₐ
CN
Transmissible torque
[Nm]
CA
Tightening torque
[Nm]
VM
Max speed
[t/min]
MD
Moment
[10-6 kg.m2]
AXI
Axial
[mm]
MR
Misalignment radial
[mm]
ANG
Angular
[°]
MAS
Weight
[g]
HPC - EKGS-5 2/5
EKGS-5 2/5
15
10
5
5
2.5
1XM3
0.5
1.30
47500
0,034
-0,2/+0,4
0.06
1
5
HPC - EKGS-7 3/8
EKGS-7 3/8
22
14
8
7
2.5
1XM3
1.2
1.30
34000
0,196
-0,3/+0,6
0.10
1
9
HPC - EKGS-9 3/12
EKGS-9 3/12
30
20
10
10
5.0
2XM4
3.0
3.00
24000
1,08
-0,4/+0,8
0.13
1
17
HPC - EKGS-14 4/16
EKGS-14 4/16
35
30
13
11
5.0
2XM6
7.5
6.00
16000
5,7
-0,5/+1,0
0.15
1
41
HPC - EKGS-19 6/24
EKGS-19 6/24
66
40
16
25
10.0
2XM6
10.0
6.00
12000
36
-0,5/+1,2
0.10
1
138
HPC - EKGS-24 8/35
EKGS-24 8/35
78
55
18
30
10.0
2XM6
35.0
6.00
8500
162
-0,5/+1,4
0.14
1
282
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성