EJX - Ejector Nozzle for Solution Agitation
IKEUCHI
Metric unit
Special nozzles
Ejector Nozzle for Solution Agitation
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/special_nozzles/ejector_nozzle_for_solution_agitation/ejx.prj},{NB=1*1/2MEJX1-160S304},{CNSORDERNO=1*1/2MEJX1-160S304},{SERIES=EJX},{PCS=R1*1/2},{SCC=160},{SP=0.05},{SA=160.0},{SC=460.0},{MDD=17.5},{FPD=S304},{MM1=SUS303},{L=212},{L1=0},{L2=0},{L3=0},{L4=0.0},{H=0},{W=80},{D=89.1},{D1=0},{D2=0},{N=20.0},{MA=3200.0},{VER=7},{PCSX=47.803},{DIST=17.8},{DISTPLAN=5.000},{NDM=16.662}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PCS
Pipe conn. size
ⁿ/ₐ
SCC
Spray capacity code
ⁿ/ₐ
SP
Standard pressure
[Mpa]
SA
Supplied water volume
[L/min]
SC
Outlet water volume
[ℓL/min]
MDD
Free passage diameter
[mm]
FPD
Nozzle body material
ⁿ/ₐ
L
Dimension
[mm]
W
Dimension
[mm]
D
Ø Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
MA
Mass
[g]
1/8MEJX1-1S303
1/8MEJX1-1S303
EJX
R1/8
1
0.05
1.1
3.1
1.5
S303
30
10
11.0
7.0
11.0
1/4MEJX1-4S303
1/4MEJX1-4S303
EJX
R1/4
4
0.05
4.0
11.0
2.8
S303
48
14
16.0
10.5
26.0
3/8MEJX1-9S303
3/8MEJX1-9S303
EJX
R3/8
9
0.05
9.0
26.0
4.2
S303
72
22
24.0
11.0
80.0
1/2MEJX1-16S303
1/2MEJX1-16S303
EJX
R1/2
16
0.05
16.0
46.0
5.7
S303
93
27
31.0
14.0
170.0
3/4MEJX1-30S303
3/4MEJX1-30S303
EJX
R3/4
30
0.05
30.0
86.0
7.7
S303
126
34
42.0
15.0
420.0
1MEJX1-90S304
1MEJX1-90S304
EJX
R1
90
0.05
90.0
260.0
13.3
S304
172
60
76.3
18.0
2200.0
1*1/2MEJX1-160S304
1*1/2MEJX1-160S304
EJX
R1*1/2
160
0.05
160.0
460.0
17.5
S304
212
80
89.1
20.0
3200.0
1/8MEJX1-1PP-IN
1/8MEJX1-1PP-IN
EJX
R1/8
1
0.05
1.1
3.1
1.5
PP
30
11
11.0
7.0
1.3
1/4MEJX1-4PP-IN
1/4MEJX1-4PP-IN
EJX
R1/4
4
0.05
4.0
11.0
2.8
PP
48
16
16.0
10.5
3.2
3/8MEJX1-9PP
3/8MEJX1-9PP
EJX
R3/8
9
0.05
9.0
26.0
4.2
PP
72
22
24.0
11.0
10.0
1/2MEJX1-16PP
1/2MEJX1-16PP
EJX
R1/2
16
0.05
16.0
46.0
5.7
PP
93
27
31.0
14.0
20.0
3/4MEJX1-30PP
3/4MEJX1-30PP
EJX
R3/4
30
0.05
30.0
86.0
7.7
PP
126
34
42.0
15.0
48.0
1MEJX1-90PVC
1MEJX1-90PVC
EJX
R1
90
0.05
90.0
260.0
13.3
PVC
172
60
80.0
18.0
460.0
1*1/2MEJX1-160PVC
1*1/2MEJX1-160PVC
EJX
R1*1/2
160
0.05
160.0
460.0
17.5
PVC
212
80
90.0
20.0
540.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성