피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
NDE.Q - Square tube expander end-caps
Elesa+Ganter
Levelling elements
NDE.Q
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/levelling_elements/nde_q/nde_q_asmtab.prj},{NB=Square tube expander end-caps NDE.Q-35x1.6-M10},{PARTNUMBER=430781},{DESCRIPTION=NDE.Q-35x1.6-M10},{DIM01=35},{DIM02=37},{DIM03=5},{DIM04=M10},{DIM05=35},{DIM06=1.6},{DIM07=31.8},{DIM08=3000},{WEIGHT=49},{DX=10.500},{HX=8.000},{SX=17.000},{PPATH=nde_q_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
B
[mm]
DIM02
h
[mm]
DIM03
h1
[mm]
DIM04
d
ⁿ/ₐ
DIM05
External
[mm]
DIM06
Thickness min-max
[mm]
DIM07
Internal min-max
[mm]
DIM08
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Square tube expander end-...
430751
NDE.Q-20x1.5-M8
20
37
5
M8
20
1.5
17.0
3000
17
Square tube expander end-...
430761
NDE.Q-25x1.5-M8
25
36
5
M8
25
1.5
22.0
3000
23
Square tube expander end-...
430763
NDE.Q-25x1.5-M10
25
37
5
M10
25
1.5
22.0
3000
33
Square tube expander end-...
430765
NDE.Q-25x1.5-M12
25
37
5
M12
25
1.5
22.0
3000
41
Square tube expander end-...
430771
NDE.Q-30x1.5-M8
30
37
5
M8
30
1.5
27.0
3000
32
Square tube expander end-...
430773
NDE.Q-30x1.5-M10
30
37
5
M10
30
1.5
27.0
3000
44
Square tube expander end-...
430775
NDE.Q-30x2-M8
30
37
5
M8
30
2.0
26.0
3000
31
Square tube expander end-...
430777
NDE.Q-30x2-M10
30
37
5
M10
30
2.0
26.0
3000
42
Square tube expander end-...
430781
NDE.Q-35x1.6-M10
35
37
5
M10
35
1.6
31.8
3000
49
Square tube expander end-...
430783
NDE.Q-35x2-M10
35
37
5
M10
35
2.0
31.0
3000
49
Square tube expander end-...
430791
NDE.Q-40x1.5-M10
40
37
5
M10
40
1.5
37.0
3000
58
Square tube expander end-...
430793
NDE.Q-40x2-M10
40
37
5
M10
40
2.0
36.0
3000
59
Square tube expander end-...
430795
NDE.Q-40x2-M12
40
37
5
M12
40
2.0
36.0
3000
65
Square tube expander end-...
430797
NDE.Q-40x3-M10
40
37
5
M10
40
3.0
34.0
3000
55
Square tube expander end-...
430801
NDE.Q-50x1.5-M10
50
37
5
M10
50
1.5
47.0
3000
86
Square tube expander end-...
430803
NDE.Q-50x1.5-M12
50
37
5
M12
50
1.5
47.0
3000
93
Square tube expander end-...
430805
NDE.Q-50x2-M12
50
37
5
M12
50
2.0
46.0
3000
90
Square tube expander end-...
430811
NDE.Q-60x2-M10
60
33
5
M10
60
2.0
56.0
3000
115
Square tube expander end-...
430813
NDE.Q-60x2.5-M10
60
36
5
M10
60
2.5
55.0
3000
107
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성