카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EII V - Indicator insert screw
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EII Indicator insert
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/e2/eii_v.prj},{NB=EII-V - 6},{IDNR=MIN},{TYP=EII-V},{D1=6},{D2=3x0.35},{D3=5.9},{L=10},{L1=10},{MATERIALE=UNI X 41 Cr 13 KU},{DUREZZA=50-55 HRC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
EII-V - 6
EII-V
6
3x0.35
5.9
10
10
UNI X 41 Cr 13 KU
50-55 HRC
EII-V - 8
EII-V
8
4x0.35
7.9
14
14
UNI X 41 Cr 13 KU
50-55 HRC
EII-V - 10
EII-V
10
4x0.35
9.9
14
14
UNI X 41 Cr 13 KU
50-55 HRC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성