magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EHAM-AK - 각도 키트
Festo
제품 (A - Z)
E
EHAM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/eham/eham_ak_asmtab.prj},{NB=8128210 EHAM-AK-L9-90-L9-90-ML---(high)},{TNR=8128210},{L1=360.000},{L2=165.000},{L3=235.000},{L4=8.000},{L5=90.000},{L6=90.000},{L7=125.000},{L8=72.000},{L9=40.000},{L10=100.000},{L11=145.000},{L12=195.000},{L13=50.000},{L14=2.000},{B1=150.000},{B2=44.000},{B3=19.000},{B4=75.000},{B5=22.000},{B6=27.000},{B7=120.000},{B8=60.000},{B9=15.000},{B10=0.000},{B11=55.000},{B12=95.000},{H1=138.000},{H2=118.000},{H3=43.500},{H4=12.000},{H6=72.000},{H7=103.000},{H9=109.000},{D2=7.000},{D3=12.000},{D4=5.000},{D5=5.000},{D6=7.000},{D7=12.000},{D8=10.000},{T1=12.000},{T3=39.000},{T4=5.000},{T5=5.000},{T6=10.000},{CNSMASSEXACT=3.623},{TYP=EHAM-AK-L9-90-L9-90-ML},{D1=M5},{GEO=ML},{LODLEVEL=high}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
B10
[mm]
B11
[mm]
B12
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H9
[mm]
D1
나사산
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
T1
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8128206 EHAM-AK-L9-160-L9...
8128206
EHAM-AK-L9-160-L9-160-ML
455.000
65.000
235.000
10.000
164.000
164.000
220.000
100.000
40.000
100.000
240.000
290.000
50.000
2.000
170.000
69.000
34.000
85.000
43.000
52.000
140.000
70.000
15.000
35.000
50.000
110.000
208.000
188.000
114.500
13.000
134.000
173.000
178.000
M5
9.000
14.000
8.000
8.000
9.000
14.000
10.000
12.000
61.500
9.000
7.000
11.000
7.794
4052568557287
8128207 EHAM-AK-L9-160-L9...
8128207
EHAM-AK-L9-160-L9-120-ML
460.000
65.000
235.000
10.000
164.000
164.000
225.000
100.000
40.000
100.000
245.000
295.000
50.000
2.000
150.000
59.000
29.000
85.000
35.000
43.000
105.000
35.000
30.000
0.000
35.000
90.000
168.000
148.000
94.500
12.000
100.000
133.000
139.000
M5
7.000
12.000
6.000
8.000
9.000
14.000
10.000
12.000
53.000
8.500
7.000
11.000
6.005
4052568557294
8128208 EHAM-AK-L9-120-L9...
8128208
EHAM-AK-L9-120-L9-120-ML
410.000
65.000
235.000
8.000
122.000
122.000
175.000
100.000
40.000
100.000
195.000
245.000
50.000
2.000
150.000
59.000
29.000
70.000
35.000
43.000
110.000
55.000
25.000
0.000
35.000
90.000
168.000
148.000
94.500
12.000
100.000
133.000
139.000
M5
7.000
12.000
6.000
6.000
7.000
12.000
10.000
12.000
53.000
8.500
7.000
10.000
5.313
4052568557409
8128209 EHAM-AK-L9-120-L9...
8128209
EHAM-AK-L9-120-L9-90-ML
405.000
165.000
235.000
8.000
122.000
122.000
170.000
72.000
40.000
100.000
190.000
240.000
50.000
2.000
150.000
44.000
19.000
70.000
22.000
27.000
110.000
55.000
25.000
0.000
55.000
95.000
138.000
118.000
43.500
12.000
72.000
103.000
109.000
M5
7.000
12.000
5.000
6.000
7.000
12.000
10.000
12.000
39.000
5.000
7.000
10.000
4.120
4052568557416
8128210 EHAM-AK-L9-90-L9-...
8128210
EHAM-AK-L9-90-L9-90-ML
360.000
165.000
235.000
8.000
90.000
90.000
125.000
72.000
40.000
100.000
145.000
195.000
50.000
2.000
150.000
44.000
19.000
75.000
22.000
27.000
120.000
60.000
15.000
0.000
55.000
95.000
138.000
118.000
43.500
12.000
72.000
103.000
109.000
M5
7.000
12.000
5.000
5.000
7.000
12.000
10.000
12.000
39.000
5.000
5.000
10.000
3.623
4052568557423
8128211 EHAM-AK-L9-160-L9...
8128211
EHAM-AK-L9-160-L9-160-MR
455.000
65.000
235.000
10.000
164.000
164.000
220.000
100.000
40.000
100.000
240.000
290.000
50.000
2.000
170.000
69.000
34.000
85.000
43.000
52.000
140.000
70.000
15.000
35.000
50.000
110.000
208.000
188.000
114.500
13.000
134.000
173.000
178.000
M5
9.000
14.000
8.000
8.000
9.000
14.000
10.000
12.000
61.500
9.000
7.000
11.000
7.794
4052568557430
8128212 EHAM-AK-L9-160-L9...
8128212
EHAM-AK-L9-160-L9-120-MR
460.000
65.000
235.000
10.000
164.000
164.000
225.000
100.000
40.000
100.000
245.000
295.000
50.000
2.000
150.000
59.000
29.000
85.000
35.000
43.000
105.000
35.000
30.000
0.000
35.000
90.000
168.000
148.000
94.500
12.000
100.000
133.000
139.000
M5
7.000
12.000
6.000
8.000
9.000
14.000
10.000
12.000
53.000
8.500
7.000
11.000
6.005
4052568557447
8128213 EHAM-AK-L9-120-L9...
8128213
EHAM-AK-L9-120-L9-120-MR
410.000
65.000
235.000
8.000
122.000
122.000
175.000
100.000
40.000
100.000
195.000
245.000
50.000
2.000
150.000
59.000
29.000
70.000
35.000
43.000
110.000
55.000
25.000
0.000
35.000
90.000
168.000
148.000
94.500
12.000
100.000
133.000
139.000
M5
7.000
12.000
6.000
6.000
7.000
12.000
10.000
12.000
53.000
8.500
7.000
10.000
5.313
4052568557454
8128214 EHAM-AK-L9-120-L9...
8128214
EHAM-AK-L9-120-L9-90-MR
405.000
165.000
235.000
8.000
122.000
122.000
170.000
72.000
40.000
100.000
190.000
240.000
50.000
2.000
150.000
44.000
19.000
70.000
22.000
27.000
110.000
55.000
25.000
0.000
55.000
95.000
138.000
118.000
43.500
12.000
72.000
103.000
109.000
M5
7.000
12.000
5.000
6.000
7.000
12.000
10.000
12.000
39.000
5.000
7.000
10.000
4.120
4052568557461
8128215 EHAM-AK-L9-90-L9-...
8128215
EHAM-AK-L9-90-L9-90-MR
360.000
165.000
235.000
8.000
90.000
90.000
125.000
72.000
40.000
100.000
145.000
195.000
50.000
2.000
150.000
44.000
19.000
75.000
22.000
27.000
120.000
60.000
15.000
0.000
55.000
95.000
138.000
118.000
43.500
12.000
72.000
103.000
109.000
M5
7.000
12.000
5.000
5.000
7.000
12.000
10.000
12.000
39.000
5.000
5.000
10.000
3.623
4052568557478
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성