카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24690. - Star Grips, nirosta / with smooth blind hole
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24690. Star Grips, stainless steel
with smooth blind hole
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2469/eh_2469_1/eh_2469_1.prj},{NB=EH 24690.0240 Sterngriff},{BESTNR=24690.0240},{BESTNRX=2469.240},{AUS=mit glattern Sackloch},{D1=40},{D3=8},{D4=14},{H1=25},{H2=12.5},{T=15},{G=37},{RG=12},{RK=6.0},{R1=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
H7
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T
min.
[mm]
G
weight
[g]
EH 24690.0240 Star Grip
24690.0240
with smooth blind hole
40
8
14
25
12.5
15
37
EH 24690.0250 Star Grip
24690.0250
with smooth blind hole
50
10
18
32
17.5
18
67
EH 24690.0260 Star Grip
24690.0260
with smooth blind hole
60
12
20
40
21.0
22
104
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EH 24320. - U-Handles plastic
Halder
22.12.2022
EH 24690. - Grub Screws with Star Grip, stainless steel
Halder
22.12.2022
EH 24690. - Star Grips, stainless steel / with threaded blind hole
Halder
22.12.2022
EH 24730. - Grub Screws with Palm Grip
Halder
22.12.2022
23040(SCM435 M6-M36) - Fully-Threaded Bolts & Stud Bolts
STAMPINGMASTERS
24.01.2024
EH 24670. - Star Grips DIN 6336, plastic / with threaded bushing, form K
Halder
22.12.2022
EH 24520. - Thumb Knobs / without knurling
Halder
22.12.2022
EH 23390. - Eccentric Quick Clamps with screw
Halder
22.12.2022
23040(SCM435 M6-M16) - Fully-Threaded Bolts & Stud Bolts
STAMPINGMASTERS
24.01.2024
EH 23110. - Centering Pins
Halder
22.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성