카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23250. - Taper Clamping Unit / single taper, flat clamping jaw
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23250. Taper Clamping Units
singel taper, planar
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2325/eh_2325_4/eh_2325_4_assmtab.prj},{NB=EH 23250.0048 Keil-Spannsegment (0)},{BESTNR=23250.0048},{BESTNRX=2325.048},{HUB=0.0},{AUS=Keil-Spannsegmente, Einfachkeil, plan},{D1=M 8},{LMIN=27},{LMAX=31},{B1=29},{B2=21},{H1=15},{H2=2.5},{SK=20},{DM=43},{G=73},{PPATH=eh_2325_4_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
LMIN
L min.
[mm]
LMAX
L max.
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
SK
clamping force
[kN]
DM
torqü moment
[Nm]
G
weight
[g]
EH 23250.0065 Taper Clamp...
23250.0065
Keil-Spannsegmente, Einfa...
M 5
20
25
22
15
11
4.2
7
10
30
EH 23250.0048 Taper Clamp...
23250.0048
Keil-Spannsegmente, Einfa...
M 8
27
31
29
21
15
2.5
20
43
73
EH 23250.0052 Taper Clamp...
23250.0052
Keil-Spannsegmente, Einfa...
M 12
42
49
41
30
22
4.0
30
85
233
EH 23250.0056 Taper Clamp...
23250.0056
Keil-Spannsegmente, Einfa...
M 16
57
64
56
42
29
5.0
50
210
587
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성