피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23150. - Clamps, DIN 6315 B forked
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Standard Parts
EH 23150. Clamps, DIN 6315 B forked
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/normalien/eh_2315_spanneisen_gabelfoermig_din_6315_b/eh_2315.prj},{NB=EH 23150.0015 Spanneisen (Vorrichtungssysteme)},{BESTNR=EH 23150.0015},{BESTNR1=EH_2315.015},{B1=14},{L1=160},{A=25},{B2=38},{B3=12},{B4=6},{SCHRM=M 12},{SCHRZ=1/2''},{G=690},{SYSTEM=V70/L12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
SCHRM
for screws, metric
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
EH 23150.0009 Clamp
EH 23150.0009
9
80
15
25
8
4
M 8
140
V40
EH 23150.0014 Clamp
EH 23150.0014
14
125
25
38
12
6
M 12
540
V70/L12
EH 23150.0015 Clamp
EH 23150.0015
14
160
25
38
12
6
M 12
690
V70/L12
EH 23150.0016 Clamp
EH 23150.0016
14
200
25
38
12
6
M 12
900
V70/L12
EH 23150.0018 Clamp
EH 23150.0018
18
160
30
48
15
8
M 16
1080
V70/L16
EH 23150.0019 Clamp
EH 23150.0019
18
200
30
48
15
8
M 16
1360
V70/L16
EH 23150.0020 Clamp
EH 23150.0020
18
250
40
48
15
10
M 16
2260
V70/L16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
04130 - Clamp straps open U flat pin, steel or aluminium
norelem
30.05.2024
EH 23160. - Clamps, DIN 6316 with goose-neck
Halder
22.12.2022
04110 - Clamp straps open U DIN 6315, steel or aluminium
norelem
30.05.2024
EH 23150. - Clamps, DIN 6315 B, forked
Halder
22.12.2022
2140.17. - Clamp, forked shape, DIN 6315-B
FIBRO
21.07.2023
GN 350.3 - Spherical levelling washers, steel
Ganter
12.04.2024
04191 - Clamp straps double-sided, 90° swifelling
norelem
30.05.2024
23211. - Sub-Part Stop
Halder
22.12.2022
AMF 7110H - Hydraulic Clamping Element, single acting
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
07.12.2023
AMF 7110ML - Clamp element, mechanical with increased reach
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
07.12.2023
AMF 7110M - Clamp element, mechanical
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
07.12.2023
EH 22630. - Locating and Seating Pins DIN 6321 / Seating Pins DIN 6321, for...
Halder
22.12.2022
EH 23060. - Shaft / Plain Washers DIN 6340, heat-treated
Halder
04.08.2022
EH 23010. - Nuts for T-slots, DIN 508
Halder
04.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성