카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22810. - Radio Transmitters for polling unit
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22810. Radio Transmitters for polling unit
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22810_2/eh_22810_2.prj},{NB=22810.9010 Funk-Sender},{BESTNR=22810.9010},{L2=98},{B2=64},{H2=52.5},{B1=36},{D1=M12 x 1},{D1X=12},{D2=4.5},{H1=37},{L1=86},{FURARTNR=22810.0008 / .0012},{G=191}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
B2
[mm]
H2
[mm]
B1
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
FURARTNR
For art. no.
ⁿ/ₐ
G
Weight
[g]
22810.9010 Radio Transmit...
22810.9010
98
64
52.5
36
M12 x 1
4.5
37
86
22810.0008 / .0012
191
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성