카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22120. - Index Bolts with mounting flange, horizontal,left
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22120. Index Bolts with mounting flange, horizontal
EH 22120. Index Bolts with mounting flange, horizontal,left
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22120/eh_22120_l/eh_22120_l_asmtab.prj},{NB=22120.1124 Rastriegel(1)},{BESTNR=22120.1124},{POS=1},{D=8},{L2=12},{B1=46},{B2=40},{B3=20},{B4=6.4},{H1=11.0},{H2=6},{H3=29},{K1=33},{K2=6.5},{K3=14.5},{K4=19.0},{L1=71},{L3=17},{F1=25},{F2=38},{TMIN=-30},{TMAX=80},{G=130},{PPATH=eh_22120_l_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D
-0.05
[mm]
L2
min.
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
K3
[mm]
K4
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
F1
spring load
[N]
F2
spring load
[N]
TMIN
Temperature
[°C]
TMAX
Temperature
[°C]
G
Weight
[g]
22120.1116 Index Bolt
22120.1116
6
10
38
32
16
5.4
8.5
6
23
27
5.5
12.0
14.5
57
14
21
27
-30
80
67
22120.1120 Index Bolt
22120.1120
8
10
38
32
16
5.4
8.5
6
23
27
5.5
12.0
14.5
57
14
21
27
-30
80
69
22120.1124 Index Bolt
22120.1124
8
12
46
40
20
6.4
11.0
6
29
33
6.5
14.5
19.0
71
17
25
38
-30
80
130
22120.1128 Index Bolt
22120.1128
10
10
38
32
16
5.4
8.5
6
23
27
5.5
12.0
14.5
57
14
21
27
-30
80
71
22120.1132 Index Bolt
22120.1132
10
12
46
40
20
6.4
11.0
6
29
33
6.5
14.5
19.0
71
17
25
38
-30
80
133
22120.1136 Index Bolt
22120.1136
12
12
46
40
20
6.4
11.0
6
29
33
6.5
14.5
19.0
71
17
25
38
-30
80
136
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성