目錄: Pedrotti
Created: 26.11.2012
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EES-3CP - Nitrided shoulder ejector pin cylindrical head in inches
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EES-3CP Lowered nitrided cylindrical head ejector in inches
Powered by
CAD模型選擇
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/ees_3cp/ees3cp_mm.prj},{NB=EES-3CP- 3/64 x 6(mm)},{IDNR=MIN},{TYP=EES-3CP},{D2=1/8},{D3=1/4},{K=1/8},{L=6},{L1=2},{D1=3/64},{ESECUZIONE=Rettificato, lappato},{MATERIALE=UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU},{DUREZZA=Superficie >=950 Vickers-HV 0,3 / Testa 45 +- 5 HRC},{TRAZIONE=1300/1450},{RINVENIMENTO=500-550},{LX=4,6,8,10,14},{LA=6.000},{L1A=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IDNR
Ident number
[mm]
TYP
Tipo
ⁿ/ₐ
D2
[Inch]
D3
[Inch]
K
[Inch]
L
Lunghezza
[Inch]
L1
[Inch]
ESECUZIONE
Esecuzione
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Materiale
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Durezza
ⁿ/ₐ
TRAZIONE
Resistenza alla trazione
[N/mm²]
RINVENIMENTO
Resistenza al rinvenimento
[°C]
EES-3CP- 3/64 x 4
EES-3CP
1/8
1/4
1/8
4
2
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-3CP- 3/64 x 5
EES-3CP
1/8
1/4
1/8
5
2
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-3CP- 3/64 x 6
EES-3CP
1/8
1/4
1/8
6
2
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-3CP- 3/64 x 7
EES-3CP
1/8
1/4
1/8
7
3
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-3CP- 3/64 x 8
EES-3CP
1/8
1/4
1/8
8
3
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-3CP- 3/64 x 10
EES-3CP
1/8
1/4
1/8
10
4
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表