您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ED29BJ-30BJ-31B - 经济型·全不锈钢球阀/全铜阀·单片式/双片式大流量型
HEFA
40-气动类
快插接头/球阀
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/quick_connector_ball_valve/ed29bj-30bj-31bm.prj},{NB=ED30BJ-6},{SC=ED30BJ},{LX1=Double piece},{MA=All Stainless Steel},{NT=6},{R=PT3/4},{R1=26.441},{DD=20.0},{X=54.5},{X1=12},{X2=93},{Y=49},{S=28},{FT=63.500},{FSK=16.2},{FBTLK=18.5},{FBTK=12.5},{FBS=16.100},{FTK=28.5},{BG=8.5},{BG2=20.0},{BK=6.5},{KM=41.5},{YDQ=13.5},{LD=17.0},{XC=27.710},{XXT2=41.0},{WLJ2=29.0},{YDQ2=11.0},{YDQ3=11.8},{WLJ3=0.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
MA
材质
ⁿ/ₐ
NT
公称型号
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
X
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y
[mm]
S
[mm]
ED29BJ-2
ED29BJ-2
ED29BJ
全不锈钢球阀·单片式
全不锈钢
2
PT1/4
5.0
39.6
10
73
25
17
ED29BJ-3
ED29BJ-3
ED29BJ
全不锈钢球阀·单片式
全不锈钢
3
PT3/8
7.0
44.0
10
77
27
20
ED29BJ-4
ED29BJ-4
ED29BJ
全不锈钢球阀·单片式
全不锈钢
4
PT1/2
9.0
52.0
11
95
32
24
ED29BJ-6
ED29BJ-6
ED29BJ
全不锈钢球阀·单片式
全不锈钢
6
PT3/4
12.0
56.0
11
93
37
30
ED29BJ-8
ED29BJ-8
ED29BJ
全不锈钢球阀·单片式
全不锈钢
8
PT1
15.0
67.0
14
110
45
36
ED30BJ-4
ED30BJ-4
ED30BJ
全不锈钢球阀·双片式大流量型
全不锈钢
4
PT1/2
15.5
52.0
10
92
48
24
ED30BJ-6
ED30BJ-6
ED30BJ
全不锈钢球阀·双片式大流量型
全不锈钢
6
PT3/4
20.0
54.5
12
93
49
28
ED30BJ-8
ED30BJ-8
ED30BJ
全不锈钢球阀·双片式大流量型
全不锈钢
8
PT1
25.0
67.0
14
109
53
35
ED30BJ-12
ED30BJ-12
ED30BJ
全不锈钢球阀·双片式大流量型
全不锈钢
12
PT11/2
31.0
85.0
16
128
72
50
ED30BJ-16
ED30BJ-16
ED30BJ
全不锈钢球阀·双片式大流量型
全不锈钢
16
PT2
46.0
95.0
16
146
79
62
ED31BM-2
ED31BM-2
ED31BM
全铜球阀·双片式大流量型
黄铜
2
PT1/4
8.0
40.0
9
67
25
17
ED31BM-3
ED31BM-3
ED31BM
全铜球阀·双片式大流量型
黄铜
3
PT3/8
10.0
43.0
9
67
27
20
ED31BM-4
ED31BM-4
ED31BM
全铜球阀·双片式大流量型
黄铜
4
PT1/2
12.0
46.0
10
80
41
24
ED31BM-6
ED31BM-6
ED31BM
全铜球阀·双片式大流量型
黄铜
6
PT3/4
15.0
54.0
10
87
46
30
ED31BM-8
ED31BM-8
ED31BM
全铜球阀·双片式大流量型
黄铜
8
PT1
19.0
62.0
13
92
50
38
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BSCSF - 球阀 - PT 内螺纹·PT内螺纹 - 大流量型
Misumi
08.06.2021
XZM51 - 经济型·全铜球阀
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表