slovenčina
English
ED-PK/P/PB - Swivel castor
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series EDD/ED up to max. 8000 kg
ED-P
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_edd_ed/ed_p/ed_pk_p_pb_asmtab.prj},{NB=ED 150 PB},{ORDERNO=ED 150 PB},{WDAB=150x40},{LC=400},{H=195},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=130.0},{WB=Roller bearing},{WHEEL=150 PB 20},{VER=1},{VERB=12},{VERP=12},{VERS=12},{PPATH=ed_p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
ED 101 PK
ED 101 PK
100x37
250
146
105x85
80x60
9
90.0
Ball bearing
ED 101 P
ED 101 P
100x37
250
146
105x85
80x60
9
90.0
Nylon plain bearing
ED 126 PK
ED 126 PK
125x45
500
172
135x110
105x80
11
112.5
Ball bearing
ED 126 P
ED 126 P
125x45
500
172
135x110
105x80
11
112.5
Nylon plain bearing
ED 150 PK
ED 150 PK
150x40
400
195
135x110
105x80
11
130.0
Ball bearing
ED 150 PB
ED 150 PB
150x40
400
195
135x110
105x80
11
130.0
Roller bearing
ED 150 P
ED 150 P
150x40
400
195
135x110
105x80
11
130.0
Nylon plain bearing
ED 151 PK
ED 151 PK
150x48
900
195
135x110
105x80
13
140.0
Ball bearing
ED 151 P
ED 151 P
150x48
900
202
135x110
105x80
13
140.0
Nylon plain bearing
ED 175 PK
ED 175 PK
175x50
500
239
135x110
105x80
13
157.5
Ball bearing
ED 201 PK
ED 201 PK
200x50
1000
251
135x110
105x80
13
170.0
Ball bearing
ED 201 P
ED 201 P
200x50
1000
251
135x110
105x80
13
170.0
Nylon plain bearing
ED 250 PK
ED 250 PK
250x60
1400
305
200x160
160x120
15
210.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ED-QK/Q - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
EDF-ZSK - Fixed castor
Rollenbau
27.09.2017
541 PU - Swivel castor with wheel brake
Rollenbau
27.09.2017
330 RÜ-EL - Swivel castor
Rollenbau
12.01.2024
475 PT P - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
475 M8/M10/M12 G - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
316 PT-GK/G/GL/GKL - Swivel castor with total lock
Rollenbau
12.01.2024
331 PT-EL - Swivel castor with total lock
Rollenbau
12.01.2024
EDT-TLSBAK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
27.09.2017
541 PUEL - Swivel castor with wheel brake
Rollenbau
27.09.2017
541 PT P - Swivel castor with wheel brake
Rollenbau
27.09.2017
530 M8/M10/M12 P - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
1800 PT P - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
1800 M8/M10 G - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성