ECY - Aluminum Control Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/ecy.prj},{NB=ECY-34-R6-B},{CN=ECY-34-R6-B},{D=34},{RH8=6},{D1=32},{D2=23},{H=30},{S=10},{A=15.0},{M=1-M5},{LR=24},{MASS=58}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
RH8
Diameter RH8
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
D2
Diameter d
[mm]
H
Height H
[mm]
S
Height s
[mm]
A
Height A
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LR
Height Lr
[mm]
MASS
Mass
[g]
ECY-22-R5-A
ECY-22-R5-A
22
5
20
14
22
8
12.5
1-M4
16
17
ECY-27-R6-A
ECY-27-R6-A
27
6
25
18
26
9
14.0
1-M4
20
33
ECY-34-R6-A
ECY-34-R6-A
34
6
32
23
30
10
15.0
1-M5
24
58
ECY-34-R8-A
ECY-34-R8-A
34
8
32
23
30
10
15.0
1-M5
24
58
ECY-42-R8-A
ECY-42-R8-A
42
8
40
30
34
11
16.0
1-M5
28
105
ECY-42-R10-A
ECY-42-R10-A
42
10
40
30
34
11
16.0
1-M5
28
105
ECY-22-R5-B
ECY-22-R5-B
22
5
20
14
22
8
12.5
1-M4
16
17
ECY-27-R6-B
ECY-27-R6-B
27
6
25
18
26
9
14.0
1-M4
20
33
ECY-34-R6-B
ECY-34-R6-B
34
6
32
23
30
10
15.0
1-M5
24
58
ECY-34-R8-B
ECY-34-R8-B
34
8
32
23
30
10
15.0
1-M5
24
58
ECY-42-R8-B
ECY-42-R8-B
42
8
40
30
34
11
16.0
1-M5
28
105
ECY-42-R10-B
ECY-42-R10-B
42
10
40
30
34
11
16.0
1-M5
28
105
ECY-22-R5-S
ECY-22-R5-S
22
5
20
14
22
8
12.5
1-M4
16
17
ECY-27-R6-S
ECY-27-R6-S
27
6
25
18
26
9
14.0
1-M4
20
33
ECY-34-R6-S
ECY-34-R6-S
34
6
32
23
30
10
15.0
1-M5
24
58
ECY-34-R8-S
ECY-34-R8-S
34
8
32
23
30
10
15.0
1-M5
24
58
ECY-42-R8-S
ECY-42-R8-S
42
8
40
30
34
11
16.0
1-M5
28
105
ECY-42-R10-S
ECY-42-R10-S
42
10
40
30
34
11
16.0
1-M5
28
105
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SETS - Hexalobular Socket Head Cap Screw (Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
MDW
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SK - Super Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
XGT2-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SNZS - Pan Head Machine Screw for Precision Instruments
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
MBA
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SSC - Socket Head Cap Captive Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
MJC
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SSH-EL - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Steel Type, Electrolysis ...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
B2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
PBPL - Lock Pins with Stainless Steel Pawl - Ring type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SAD-LC - Screw Adaptor, Left Thread
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
ECX - Aluminum Control Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성