ECPI - Aluminium Control Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/ecpi.prj},{NB=ECPI-42-R10-A},{IDNR=},{CN=ECPI-42-R10-A},{D=42},{SD=10},{L=24.0},{M=M6},{XMIN=6.5},{XMAX=15.0},{AI=RDP・RDT},{OD=φ10},{TYPE=A},{NDM=6},{MASS=72}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
SD
Diameter d
[mm]
L
Dimension L
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
XMIN
x min.
[mm]
XMAX
x max.
[mm]
AI
Aplication Indicator
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
ECPI-22-R6-A
ECPI-22-R6-A
22
6
15.5
M4
4.5
9.6
RDM
10
ECPI-22-R8-A
ECPI-22-R8-A
22
8
15.5
M4
4.5
9.6
RDM
9
ECPI-27-R6-A
ECPI-27-R6-A
27
6
19.5
M5
6.0
11.3
RDS
24
ECPI-27-R8-A
ECPI-27-R8-A
27
8
19.5
M5
6.0
11.3
RDS
22
ECPI-27-R10-A
ECPI-27-R10-A
27
10
19.5
M5
6.0
11.3
RDS
20
ECPI-27-R12-A
ECPI-27-R12-A
27
12
19.5
M5
6.0
11.3
RDS
18
ECPI-42-R10-A
ECPI-42-R10-A
42
10
24.0
M6
6.5
15.0
RDP・RDT
72
ECPI-42-R12-A
ECPI-42-R12-A
42
12
24.0
M6
6.5
15.0
RDP・RDT
69
ECPI-42-R14-A
ECPI-42-R14-A
42
14
24.0
M6
6.5
15.0
RDP・RDT
65
ECPI-42-R15-A
ECPI-42-R15-A
42
15
24.0
M6
6.5
15.0
RDP・RDT
63
ECPI-42-R16-A
ECPI-42-R16-A
42
16
24.0
M6
6.5
15.0
RDP・RDT
60
ECPI-22-R10-B
ECPI-22-R10-B
22
10
15.5
M4
4.5
9.6
RDM
8
ECPI-27-R14-B
ECPI-27-R14-B
27
14
19.5
M5
6.0
11.3
RDS
15
ECPI-42-R20-B
ECPI-42-R20-B
42
20
24.0
M6
6.5
15.0
RDP・RDT
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RDC - Collar for use with Indicator
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SLHS-SD - Socket Head Cap Screw/Low & Small Head
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
PLLYS-AK - Indexing Plunger with Rest Position Long Knob, with Locknut
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
RDS - Digital Position Indicator
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
MK active pneumatic clamping - closed with pressure
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
GTR - Plastic Revolving Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SPM - Stop Pin
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
MOM-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
MDS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SNPT - Titanium Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
UUDF - Plastic Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
F - Flat Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
HSM - Stainless Steel Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성