광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
eco 105 24 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
ECO-105-24
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/eco_105_24/eco_105_24.prj},{NB=ECO-105-24},{PN=ECO-105-24},{DESC=105 VA Isolation Transformer, Din Rail or Chassis Mounting, UL Listed, Class F, 50/60Hz, 115/230 Primary, 12/24 Secondary},{POWERVA=105},{OS=24VCT},{OP=12V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Din Rail/Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=3.7 lbs (1.68 kg)},{LENGTH=3.54 in. (89.9 mm)},{WIDTH=4.17 in. (105.9 mm)},{HEIGHT=3.78 in. (96 mm)},{SHA256=JVEJbftshXApLyY8N555K3uhMOUM74sT4dFKKxM800A=},{INAME=00070__eco2d105}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
ECO-105-24
ECO-105-24
105 VA Isolation Transfor...
105
24VCT
12V
115V/230V
Din Rail/Chassis Mount
50/60Hz
3.7 lbs (1.68 kg)
3.54 in. (89.9 mm)
4.17 in. (105.9 mm)
3.78 in. (96 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성