피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Eccentric Collar Wide Slot Take Up Metric Bore - SXR Normal Duty Wide Slot Take-Up Bearings
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Eccentric Collar
SXR Normal Duty
Take-Up Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/eccentric_collar/sxr_normal_duty/take_up_bearings/wstu_sxr_hm_asmtab.prj},{NB=130849},{SERIES=208},{SS=40},{SS1=40.000000},{PN=130849},{DESCRIPTION=WSTU-SXR-40M},{BOD=80.000000},{BW=0.866100},{W=2.8},{FS=WS400},{A=53.8},{A1=53.800000},{B=144.5},{B1=144.500000},{C=17.48},{C1=17.480000},{D=82.6},{D1=82.600000},{E=88.9},{E1=88.900000},{F=25.4},{F1=25.400000},{G=16.0},{G1=16.000000},{H=19.1},{H1=19.100000},{J=82.6},{J1=82.600000},{K=49.3},{L=60.5},{L1=60.500000},{M=101.22/101.98},{M1=101.980000},{N=114.3},{N1=114.300000},{R=19.1},{R1=19.100000},{S=34.8},{S1=34.800000},{T=49.3},{CAPS=4005},{CAPD=7332},{PPATH=wstu_sxr_hm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
FS
Take-Up Frame Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
Screw Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
130845
204
20
130845
WSTU-SXR-20M
1.0
WS300
39.4
93.7
13.49
50.8
60.5
15.9
9.7
16.0
50.8
31.8
33.3
75.82/76.58
92.2
12.7
26.7
35.1
130846
205
25
130846
WSTU-SXR-25M
1.0
WS300
41.1
96.8
13.49
50.8
62.0
15.9
9.7
16.0
50.8
33.3
38.1
75.82/76.58
92.2
14.2
26.9
35.1
130847
206
30
130847
WSTU-SXR-30M
1.3
WS308
45.0
111.3
13.49
57.2
69.9
19.1
9.7
16.0
55.6
36.6
44.5
88.39/89.15
104.9
14.7
30.2
41.3
130848
207
35
130848
WSTU-SXR-35M
1.6
WS308
49.5
123.7
13.49
63.5
77.7
19.1
12.7
16.0
63.5
36.6
54.1
88.39/89.15
104.9
17.0
32.5
41.3
130849
208
40
130849
WSTU-SXR-40M
2.8
WS400
53.8
144.5
17.48
82.6
88.9
25.4
16.0
19.1
82.6
49.3
60.5
101.22/101.98
114.3
19.1
34.8
49.3
130850
209
45
130850
WSTU-SXR-45M
2.9
WS400
54.1
143.0
17.48
82.6
87.4
25.4
16.0
19.1
82.6
49.3
63.5
101.22/101.98
120.7
19.1
35.1
49.3
130851
210
50
130851
WSTU-SXR-50M
3.1
WS400
57.2
147.8
17.48
85.9
90.4
25.4
16.0
19.1
82.6
49.3
69.9
101.22/101.98
120.7
19.1
38.1
49.3
130852
211
55
130852
WSTU-SXR-55M
4.7
WS502
65.8
169.9
27.00
95.3
106.4
31.8
19.1
25.4
101.6
63.5
76.2
129.79/130.56
149.4
22.4
43.4
63.5
130853
212
60
130853
WSTU-SXR-60M
5.9
WS502
69.6
190.5
27.00
101.6
119.1
31.8
19.1
31.8
101.6
63.5
84.1
129.79/130.56
149.4
22.9
46.7
63.5
130854
215
75
130854
WSTU-SXR-75M
9.6
WS515
76.7
231.9
27.00
120.7
139.7
38.1
20.6
31.8
111.3
69.9
101.6
150.44/151.21
169.9
21.8
54.9
69.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성