Eccentric Collar Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - Eccentric Collar Pillow Block Bearings -(Normal Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Eccentric Collar
SXR Normal Duty
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/eccentric_collar/sxr_normal_duty/pillow_blocks/p2b_sxr_hi_asmtab.prj},{NB=131815},{SERIES=209},{SS=1-11/16},{SS1=1.687500},{PN=131815},{DESCRIPTION=P2B-SXR-111},{LF=RE-LUBE},{BOD=3.34650},{WEIGHT=6.5},{A=2.13},{A1=2.1300000},{B=7.44},{B1=7.4400000},{C=2.00},{C1=2.0000000},{DMIN=5.50},{DMIN1=5.5000000},{DMAX=6.19},{DMAX1=6.1900000},{F=1/2},{F1=1.0000000},{G=0.90},{G1=0.9000000},{H=0.75},{H1=0.7500000},{J=4.28},{J1=4.2800000},{L=2.50},{L1=2.5000000},{M=2.13},{M1=2.1300000},{R=0.75},{R1=0.7500000},{S=1.38},{S1=1.3800000},{U=3.38},{U1=3.380},{V=6.76},{V1=6.760},{W=0.69},{W1=0.690},{X=0.12},{X1=0.120},{CAPS=4450},{CAPD=7891},{PPATH=p2b_sxr_hi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
Dmin
[인치]
DMAX
Dmax
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
U
[인치]
V
[인치]
W
[인치]
X
[인치]
131800
203
1/2
131800
P2B-SXR-008
RE-LUBE
1.2
1.47
5.00
1.20
3.25
4.06
3/8
0.84
0.47
2.14
1.13
1.06
0.55
0.92
2.25
4.50
0.38
0.12
131801
203
5/8
131801
P2B-SXR-010
RE-LUBE
1.0
1.47
5.00
1.20
3.25
4.06
3/8
0.84
0.47
2.14
1.13
1.06
0.55
0.92
2.25
4.50
0.38
0.12
131802
204
3/4
131802
P2B-SXR-012
RE-LUBE
1.6
1.55
5.25
1.34
3.38
4.19
3/8
0.85
0.53
2.56
1.31
1.31
0.50
1.05
2.25
4.50
0.50
0.12
131803
205
7/8
131803
P2B-SXR-014
RE-LUBE
1.9
1.62
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.58
2.77
1.50
1.44
0.56
1.06
2.50
5.00
0.50
0.12
131804
205
15/16
131804
P2B-SXR-015
RE-LUBE
1.8
1.62
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.58
2.77
1.50
1.44
0.56
1.06
2.50
5.00
0.50
0.12
131805
205
1
131805
P2B-SXR-100
RE-LUBE
1.7
1.62
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.58
2.77
1.50
1.44
0.56
1.06
2.50
5.00
0.50
0.12
131806
206
1-1/16
131806
P2B-SXR-101
RE-LUBE
2.8
1.77
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.75
1.63
0.58
1.19
2.88
5.76
0.56
0.12
131807
206
1-1/8
131807
P2B-SXR-102
RE-LUBE
2.7
1.77
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.75
1.63
0.58
1.19
2.88
5.76
0.56
0.12
131808
206
1-3/16
131808
P2B-SXR-103
RE-LUBE
2.6
1.77
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.75
1.63
0.58
1.19
2.88
5.76
0.56
0.12
064230
206
1-1/4
064230
P2B-SXR-104S
RE-LUBE
2.5
1.77
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.75
1.63
0.58
1.19
2.88
5.76
0.56
0.12
131809
207
1-1/4
131809
P2B-SXR-104
RE-LUBE
4.6
1.95
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.71
3.75
2.13
1.88
0.67
1.28
2.91
5.82
0.56
0.12
131810
207
1-5/16
131810
P2B-SXR-105
RE-LUBE
4.5
1.95
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.71
3.75
2.13
1.88
0.67
1.28
2.91
5.82
0.56
0.12
131811
207
1-3/8
131811
P2B-SXR-106
RE-LUBE
4.4
1.95
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.71
3.75
2.13
1.88
0.67
1.28
2.91
5.82
0.56
0.12
131812
207
1-7/16
131812
P2B-SXR-107
RE-LUBE
4.3
1.95
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.71
3.75
2.13
1.88
0.67
1.28
2.91
5.82
0.56
0.12
131813
208
1-1/2
131813
P2B-SXR-108
RE-LUBE
5.3
2.12
7.25
1.93
5.18
5.88
1/2
0.91
0.93
4.19
2.38
2.13
0.75
1.37
3.26
6.52
0.69
0.12
131814
209
1-5/8
131814
P2B-SXR-110
RE-LUBE
6.6
2.13
7.44
2.00
5.50
6.19
1/2
0.90
0.75
4.28
2.50
2.13
0.75
1.38
3.38
6.76
0.69
0.12
131815
209
1-11/16
131815
P2B-SXR-111
RE-LUBE
6.5
2.13
7.44
2.00
5.50
6.19
1/2
0.90
0.75
4.28
2.50
2.13
0.75
1.38
3.38
6.76
0.69
0.12
131816
209
1-3/4
131816
P2B-SXR-112
RE-LUBE
6.4
2.13
7.44
2.00
5.50
6.19
1/2
0.90
0.75
4.28
2.50
2.13
0.75
1.38
3.38
6.76
0.69
0.12
131817
210
1-15/16
131817
P2B-SXR-115
RE-LUBE
7.4
2.25
8.12
2.25
6.00
6.68
5/8
1.02
0.75
4.53
2.75
2.25
0.75
1.50
3.69
7.38
0.81
0.12
131818
210
2
131818
P2B-SXR-200
RE-LUBE
7.2
2.25
8.12
2.25
6.00
6.68
5/8
1.02
0.75
4.53
2.75
2.25
0.75
1.50
3.69
7.38
0.81
0.12
131339
211
2
131339
P2B-SXR-200L
RE-LUBE
9.8
2.59
8.88
2.30
6.38
7.44
5/8
1.21
0.88
4.96
3.00
2.50
0.88
1.71
3.94
7.88
0.81
0.12
131819
211
2-3/16
131819
P2B-SXR-203
RE-LUBE
9.3
2.59
8.88
2.30
6.38
7.44
5/8
1.21
0.88
4.96
3.00
2.50
0.88
1.71
3.94
7.88
0.81
0.12
131820
212
2-1/4
131820
P2B-SXR-204
RE-LUBE
11.6
2.74
9.50
2.37
6.88
7.94
5/8
1.21
0.88
5.40
3.31
2.75
0.90
1.84
4.25
8.50
0.88
0.12
131821
212
2-7/16
131821
P2B-SXR-207
RE-LUBE
11.0
2.74
9.50
2.37
6.88
7.94
5/8
1.21
0.88
5.40
3.31
2.75
0.90
1.84
4.25
8.50
0.88
0.12
131432
215
2-15/16
131432
P2B-SXR-215
RE-LUBE
21.0
3.02
11.75
2.88
8.50
9.50
7/8
1.44
1.00
6.75
4.00
3.50
0.86
2.16
5.48
10.96
1.04
0.12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성