Eccentric Collar Tapped Base Metric Bore - Eccentric Collar Pillow Block Bearings -(Normal Duty) -Tapped Base Housing
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Eccentric Collar
SXR Normal Duty
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/eccentric_collar/sxr_normal_duty/pillow_blocks/tb_sxr_hm_asmtab.prj},{NB=053414},{SERIES=207},{SS=35},{SS1=35.000000},{PN=053414},{DESCRIPTION=TB-SXR-35M},{BOD=72.00000},{W=1.4},{A=49.5},{A1=49.5000000},{B=108.0},{B1=108.0000000},{C=47.8},{C1=47.8000000},{D=82.6},{D1=82.600000},{J=95.3},{J1=95.3000000},{L=54.1},{L1=54.1000000},{M=47.6},{M1=47.6000000},{N=19.1},{N1=19.100000},{R=M10x1.5},{NDM=10.000000},{KDM=8.376000},{S=32.5},{S1=32.5000000},{PPATH=tb_sxr_hm_templ.prj},{CAPS=3065},{CAPD=5759}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
Min Tap Depth
[mm]
R
Bolt Holes UNC-Thread
ⁿ/ₐ
S
[mm]
053411
204
20
053411
TB-SXR-20M
0.6
39.4
73.2
38.1
50.8
65.0
33.3
33.4
12.7
M8x1.25
26.7
053412
205
25
053412
TB-SXR-25M
0.8
41.1
76.2
38.1
50.8
71.4
38.1
36.5
12.7
M10x1.5
26.9
053413
206
30
053413
TB-SXR-30M
1.1
45.0
101.6
38.1
76.2
85.9
44.5
42.9
16.0
M10x1.5
30.2
053414
207
35
053414
TB-SXR-35M
1.4
49.5
108.0
47.8
82.6
95.3
54.1
47.6
19.1
M10x1.5
32.5
053415
208
40
053415
TB-SXR-40M
1.8
53.8
117.6
47.8
88.9
100.1
60.5
49.2
19.1
M12x1.75
34.8
053416
209
45
053416
TB-SXR-45M
2.1
54.1
127.0
50.8
95.3
108.0
63.5
54.0
19.1
M12x1.75
35.1
053417
210
50
053417
TB-SXR-50M
2.4
57.2
139.7
50.8
101.6
117.6
69.9
57.2
22.4
M16x2
38.1
053418
211
55
053418
TB-SXR-55M
3.3
65.8
139.7
50.8
101.6
117.6
76.2
57.2
22.4
M16x2
43.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성