Eccentric Collar Narrow Slot Take Up Inch Bore - SXR Take-Up Bearings -Narrow Slot -(Normal Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Eccentric Collar
SXR Normal Duty
Take-Up Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/eccentric_collar/sxr_normal_duty/take_up_bearings/nstu_sxr_hi_asmtab.prj},{NB=131165},{SERIES=207},{SS=1-3/8},{SS1=1.375000},{PN=131165},{DESCRIPTION=NSTU-SXR-106},{BOD=2.834600},{BW=0.748000},{W=2.7},{FS=NS308},{A=1.95},{A1=1.950000},{B=4.50},{B1=4.500000},{C=0.250},{C1=0.250000},{D=2.50},{D1=2.500000},{E=2.69},{E1=2.690000},{F=3/4},{F1=0.750000},{G=0.50},{G1=0.500000},{H=0.94},{H1=0.940000},{J=1.38},{J1=1.380000},{L=2.13},{L1=2.130000},{M=3.510 / 3.480},{M1=3.510000},{N=4.13},{N1=4.130000},{P=0.32},{P1=0.320000},{R=0.67},{R1=0.670000},{S=1.28},{S1=1.280000},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=nstu_sxr_hi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
FS
Take-Up Frame Size
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
P
Pin Diameter
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
131154
204
3/4
131154
NSTU-SXR-012
1.5
NS210
1.55
3.50
0.250
1.50
2.19
3/4
0.44
0.88
1.38
1.31
2.635 / 2.605
3.13
0.32
0.50
1.05
131156
205
7/8
131156
NSTU-SXR-014
1.7
NS210
1.62
3.56
0.250
1.50
2.19
3/4
0.44
0.88
1.38
1.50
2.635 / 2.605
3.13
0.32
0.56
1.06
131157
205
15/16
131157
NSTU-SXR-015
1.6
NS210
1.62
3.56
0.250
1.50
2.19
3/4
0.44
0.88
1.38
1.50
2.635 / 2.605
3.13
0.32
0.56
1.06
131158
205
1
131158
NSTU-SXR-100
1.5
NS210
1.62
3.56
0.250
1.50
2.19
3/4
0.44
0.88
1.38
1.50
2.635 / 2.605
3.13
0.32
0.56
1.06
131159
206
1-1/16
131159
NSTU-SXR-101
2.9
NS308
1.77
4.31
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.75
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.58
1.19
131160
206
1-1/8
131160
NSTU-SXR-102
2.8
NS308
1.77
4.31
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.75
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.58
1.19
131161
206
1-3/16
131161
NSTU-SXR-103
2.6
NS308
1.77
4.31
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.75
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.58
1.19
131163
207
1-1/4
131163
NSTU-SXR-104
3.0
NS308
1.95
4.50
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
2.13
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.67
1.28
131164
207
1-5/16
131164
NSTU-SXR-105
2.8
NS308
1.95
4.50
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
2.13
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.67
1.28
131165
207
1-3/8
131165
NSTU-SXR-106
2.7
NS308
1.95
4.50
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
2.13
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.67
1.28
131166
207
1-7/16
131166
NSTU-SXR-107
2.5
NS308
1.95
4.50
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
2.13
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.67
1.28
131167
208
1-1/2
131167
NSTU-SXR-108
5.0
NS400
2.12
5.38
0.313
3.00
3.25
7/8
0.66
1.16
1.63
2.38
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.75
1.37
131170
209
1-5/8
131170
NSTU-SXR-110
5.4
NS400
2.13
5.44
0.313
3.00
3.25
7/8
0.72
1.22
1.63
2.50
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.75
1.38
131171
209
1-11/16
131171
NSTU-SXR-111
5.2
NS400
2.13
5.44
0.313
3.00
3.25
7/8
0.72
1.22
1.63
2.50
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.75
1.38
131172
209
1-3/4
131172
NSTU-SXR-112
5.0
NS400
2.13
5.44
0.313
3.00
3.25
7/8
0.72
1.22
1.63
2.50
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.75
1.38
131175
210
1-15/16
131175
NSTU-SXR-115
5.7
NS400
2.25
5.50
0.313
3.00
3.25
7/8
0.59
1.09
1.63
2.75
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.75
1.50
131177
210
2
131177
NSTU-SXR-200
5.3
NS400
2.25
5.50
0.313
3.00
3.25
7/8
0.59
1.09
1.63
2.75
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.75
1.50
131180
211
2-3/16
131180
NSTU-SXR-203
7.2
NS407
2.59
6.13
0.313
3.50
3.63
1
0.69
1.28
1.75
3.00
4.448 / 4.418
5.38
0.44
0.88
1.71
131182
212
2-1/4
131182
NSTU-SXR-204
10.0
NS415
2.74
6.69
0.313
3.75
3.88
1
0.69
1.28
1.63
3.31
4.947 / 4.917
5.75
0.44
0.90
1.84
131185
212
2-7/16
131185
NSTU-SXR-207
9.0
NS415
2.74
6.69
0.313
3.75
3.88
1
0.69
1.28
1.63
3.31
4.947 / 4.917
5.75
0.44
0.90
1.84
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성