Eccentric Collar Low Backing Height Intermediate Duty Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - Eccentric Collar Pillow Block Bearings -(Intermediate Duty) -Low Backing Height
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Eccentric Collar
SXV Intermediate Duty
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/eccentric_collar/sxv_intermediate_duty/pillow_blocks/p2b_sxvb_hi_asmtab.prj},{NB=131991},{SERIES=207},{SS=1-1/4},{SS1=1.250000},{PN=131991},{DESCRIPTION=P2B-SXVB-104},{BOD=2.83460},{WEIGHT=4.3},{A=1.53},{A1=1.5300000},{B=6.50},{B1=6.5000000},{C=1.75},{C1=1.7500000},{DMIN=4.68},{DMIN1=4.6800000},{DMAX=5.44},{DMAX1=5.4400000},{F=1/2},{F1=0.5000000},{G=0.94},{G1=0.9400000},{H=0.65},{H1=0.6500000},{J=3.69},{J1=3.6900000},{L=2.13},{L1=2.1300000},{M=1.81},{M1=1.8100000},{R=0.37},{R1=0.3700000},{S=1.16},{S1=1.1600000},{U=2.91},{V=5.82},{W=0.56},{X=0.12},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=p2b_sxvb_hi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
Dmin
[인치]
DMAX
Dmax
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
U
[인치]
V
[인치]
W
[인치]
X
[인치]
131983
204
3/4
131983
P2B-SXVB-012
1.3
1.22
5.25
1.34
3.38
4.19
3/8
0.85
0.47
2.49
1.31
1.25
0.30
0.92
2.25
4.50
0.50
0.12
131984
205
7/8
131984
P2B-SXVB-014
1.8
1.22
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.45
2.64
1.50
1.31
0.30
0.92
2.50
5.00
0.50
0.12
131985
205
15/16
131985
P2B-SXVB-015
1.7
1.22
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.45
2.64
1.50
1.31
0.30
0.92
2.50
5.00
0.50
0.12
131986
205
1
131986
P2B-SXVB-100
1.6
1.22
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.45
2.64
1.50
1.31
0.30
0.92
2.50
5.00
0.50
0.12
131987
206
1-1/16
131987
P2B-SXVB-101
2.8
1.41
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.62
3.19
1.75
1.56
0.35
1.05
2.88
5.76
0.56
0.12
131988
206
1-1/8
131988
P2B-SXVB-102
2.7
1.41
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.62
3.19
1.75
1.56
0.35
1.05
2.88
5.76
0.56
0.12
131989
206
1-3/16
131989
P2B-SXVB-103
2.6
1.41
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.62
3.19
1.75
1.56
0.35
1.05
2.88
5.76
0.56
0.12
131990
206
1-1/4
131990
P2B-SXVB-104S
2.5
1.41
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.62
3.19
1.75
1.56
0.35
1.05
2.88
5.76
0.56
0.12
131991
207
1-1/4
131991
P2B-SXVB-104
4.3
1.53
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.65
3.69
2.13
1.81
0.37
1.16
2.91
5.82
0.56
0.12
131992
207
1-5/16
131992
P2B-SXVB-105
4.2
1.53
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.65
3.69
2.13
1.81
0.37
1.16
2.91
5.82
0.56
0.12
131993
207
1-3/8
131993
P2B-SXVB-106
4.2
1.53
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.65
3.69
2.13
1.81
0.37
1.16
2.91
5.82
0.56
0.12
131994
207
1-7/16
131994
P2B-SXVB-107
4.1
1.53
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.65
3.69
2.13
1.81
0.37
1.16
2.91
5.82
0.56
0.12
131995
208
1-1/2
131995
P2B-SXVB-108
5.0
1.72
7.25
1.93
5.18
5.88
1/2
0.91
0.75
4.00
2.38
1.94
0.43
1.28
3.26
6.52
0.69
0.12
130318
209
1-11/16
130318
P2B-SXVB-111
5.4
1.69
7.44
2.00
5.50
6.19
1/2
0.90
0.69
4.21
2.50
2.06
0.43
1.26
3.38
6.76
0.69
0.12
130319
209
1-3/4
130319
P2B-SXVB-112
5.3
1.69
7.44
2.00
5.50
6.19
1/2
0.90
0.69
4.21
2.50
2.06
0.43
1.26
3.38
6.76
0.69
0.12
130320
210
1-15/16
130320
P2B-SXVB-115
5.7
1.72
8.12
2.25
6.00
6.68
5/8
1.02
0.68
4.47
2.75
2.19
0.43
1.29
3.69
7.38
0.81
0.12
130321
210
2
130321
P2B-SXVB-200
5.6
1.72
8.12
2.25
6.00
6.68
5/8
1.02
0.68
4.47
2.75
2.19
0.43
1.29
3.69
7.38
0.81
0.12
130322
211
2
130322
P2B-SXVB-200L
7.8
1.90
8.88
2.30
6.38
7.44
5/8
1.21
0.81
4.90
3.00
2.44
0.47
1.43
3.94
7.88
0.81
0.12
130323
211
2-3/16
130323
P2B-SXVB-203
7.5
1.90
8.88
2.30
6.38
7.44
5/8
1.21
0.81
4.90
3.00
2.44
0.47
1.43
3.94
7.88
0.81
0.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성