Eccentric Collar Intermediate Duty Two-Bolt Flange Inch Bore - Eccentric Collar 2-Bolt Flange Bearings -(Normal Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Eccentric Collar
SXV Intermediate Duty
Flanges
2 Bollt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/eccentric_collar/sxv_intermediate_duty/flanges/2_bolt_flanges/f2b_sxv_hi_asmtab.prj},{NB=131747},{SERIES=207},{SS=1-3/8},{SS1=1.375000},{PN=131747},{DESCRIPTION=F2B-SXV-106},{LF=RE-LUBE},{BOD=2.83460},{W=3.3},{A=1.53},{A1=1.5300000},{B=6.13},{B1=6.1300000},{C=1.87},{C1=1.8700000},{D=5.12},{D1=5.1200000},{F=1/2},{F1=1.0000000},{H=0.56},{H1=0.5600000},{J=0.65},{J1=0.6500000},{L=2.13},{L1=2.1300000},{M=3.75},{M1=3.7500000},{N=1.84},{N1=1.8400000},{PPATH=f2b_sxv_hi_templ.prj},{CAPS=3065},{CAPD=5759}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
130326
203
1/2
130326
F2B-SXV-008
RE-LUBE
0.9
1.13
3.88
1.40
3.00
3/8
0.38
0.55
1.13
2.13
1.13
130327
203
5/8
130327
F2B-SXV-010
RE-LUBE
0.8
1.13
3.88
1.40
3.00
3/8
0.38
0.55
1.13
2.13
1.13
131737
204
3/4
131737
F2B-SXV-012
RE-LUBE
1.0
1.22
4.41
1.54
3.53
3/8
0.50
0.55
1.31
2.38
1.50
131738
205
7/8
131738
F2B-SXV-014
RE-LUBE
1.7
1.22
4.88
1.51
3.89
7/16
0.52
0.56
1.50
2.75
1.44
131739
205
15/16
131739
F2B-SXV-015
RE-LUBE
1.6
1.22
4.88
1.51
3.89
7/16
0.52
0.56
1.50
2.75
1.44
131740
205
1
131740
F2B-SXV-100
RE-LUBE
1.5
1.22
4.88
1.51
3.89
7/16
0.52
0.56
1.50
2.75
1.44
131741
206
1-1/16
131741
F2B-SXV-101
RE-LUBE
2.4
1.41
5.56
1.67
4.59
7/16
0.50
0.61
1.75
3.13
1.56
131742
206
1-1/8
131742
F2B-SXV-102
RE-LUBE
2.3
1.41
5.56
1.67
4.59
7/16
0.50
0.61
1.75
3.13
1.56
131743
206
1-3/16
131743
F2B-SXV-103
RE-LUBE
2.2
1.41
5.56
1.67
4.59
7/16
0.50
0.61
1.75
3.13
1.56
131744
206
1-1/4
131744
F2B-SXV-104S
RE-LUBE
2.1
1.41
5.56
1.67
4.59
7/16
0.50
0.61
1.75
3.13
1.56
131745
207
1-1/4
131745
F2B-SXV-104
RE-LUBE
3.6
1.53
6.13
1.87
5.12
1/2
0.56
0.65
2.13
3.75
1.84
131746
207
1-5/16
131746
F2B-SXV-105
RE-LUBE
3.5
1.53
6.13
1.87
5.12
1/2
0.56
0.65
2.13
3.75
1.84
131747
207
1-3/8
131747
F2B-SXV-106
RE-LUBE
3.3
1.53
6.13
1.87
5.12
1/2
0.56
0.65
2.13
3.75
1.84
131748
207
1-7/16
131748
F2B-SXV-107
RE-LUBE
3.2
1.53
6.13
1.87
5.12
1/2
0.56
0.65
2.13
3.75
1.84
131749
208
1-1/2
131749
F2B-SXV-108
RE-LUBE
4.7
1.72
6.75
2.07
5.66
1/2
0.56
0.73
2.38
4.13
1.83
130328
209
1-11/16
130328
F2B-SXV-111
RE-LUBE
5.1
1.69
7.06
2.07
5.84
1/2
0.63
0.66
2.5
4.38
1.91
130329
209
1-3/4
130329
F2B-SXV-112
RE-LUBE
4.9
1.69
7.06
2.07
5.84
1/2
0.63
0.66
2.5
4.38
1.91
130330
210
1-15/16
130330
F2B-SXV-115
RE-LUBE
5.8
1.72
7.44
2.12
6.19
1/2
0.63
0.65
2.75
4.56
2.03
130331
210
2
130331
F2B-SXV-200
RE-LUBE
5.3
1.72
7.44
2.12
6.19
1/2
0.63
0.65
2.75
4.56
2.03
130352
211
2
130352
F2B-SXV-200L
RE-LUBE
6.9
1.90
8.63
2.36
7.25
5/8
0.67
0.77
3.00
5.25
2.27
130353
211
2-3/16
130353
F2B-SXV-203
RE-LUBE
6.7
1.90
8.63
2.36
7.25
5/8
0.67
0.77
3.00
5.25
2.27
058778
205
1
058778
F2B-SXV-100-NL
NO-LUBE
1.5
1.22
4.88
1.51
3.89
7/16
0.52
0.56
1.50
2.75
1.44
058779
207
1-7/16
058779
F2B-SXV-107-NL
NO-LUBE
3.2
1.53
6.13
1.87
5.12
1/2
0.56
0.65
2.13
3.75
1.84
068784
208
1-1/2
068784
F2B-SXV-108-NL
NO-LUBE
4.7
1.72
6.75
2.07
5.66
1/2
0.56
0.73
2.38
4.13
1.83
059595
209
1-11/16
059595
F2B-SXV-111-NL
NO-LUBE
5.1
1.69
7.06
2.07
5.84
1/2
0.63
0.66
2.5
4.38
1.91
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성