Eccentric Collar Intermediate Duty Higher Back Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - Eccentric Collar Pillow Block Bearings -(Intermediate Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Eccentric Collar
SXV Intermediate Duty
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/eccentric_collar/sxv_intermediate_duty/pillow_blocks/p2b_sxvu_hm_asmtab.prj},{NB=125711},{SERIES=203},{SS=17},{SS1=17.000000},{PN=125711},{DESCRIPTION=P2B-SXVU-17M},{BOD=40.00000},{WEIGHT=0.60},{A=28.7},{A1=28.7000000},{B=127.0},{B1=127.0000000},{C=30.5},{C1=30.5000000},{DMIN=82.6},{DMIN1=82.6000000},{DMAX=103.1},{DMAX1=103.1000000},{F=M10},{F1=10.0000000},{G=21.3},{G1=21.3000000},{H=15.0},{H1=15.0000000},{J=57.7},{J1=57.7000000},{L=28.7},{L1=28.7000000},{M=30.2},{M1=30.2000000},{R=6.6},{R1=6.6000000},{S=22.1},{S1=22.1000000},{U=57.2},{V=114.3},{W=9.7},{X=3.0},{CAPS=1000},{CAPD=2158},{PPATH=p2b_sxvu_hm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DMIN
Dmin
[mm]
DMAX
Dmax
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
125711
203
17
125711
P2B-SXVU-17M
0.60
28.7
127.0
30.5
82.6
103.1
M10
21.3
15.0
57.7
28.7
30.2
6.6
22.1
57.2
114.3
9.7
3.0
125714
206
30
125714
P2B-SXVU-30M
1.20
35.8
158.8
44.5
108.0
127.0
M12
23.9
19.1
84.1
44.5
42.9
8.9
26.7
73.2
146.3
14.2
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성