Eccentric Collar Insert Inch Bore - SXR Normal Duty Bearing Inserts
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Eccentric Collar (SXR)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/eccentric_collar_sxr/sxr_ins_stan_i.prj},{NB=131913},{SERIES=207},{SS=1-5/16},{SS1=1.312500},{PN=131913},{DESCRIPTION=INS-SXR-105},{WEIGHT=1.3},{A=1.95},{A1=1.950000},{C=0.75},{C1=0.7500},{D=2.8346},{D1=2.8346},{J=0.20},{J1=0.200},{L=2.13},{L1=2.130000},{N=5/16 - 24},{NDM=0.3125},{KDM=0.2670},{W=0.67},{W1=0.670000},{Y=1.28},{Y1=1.280000},{Z=1.84},{Z1=1.840000},{CAPS=3065},{CAPD=5759}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
N
ⁿ/ₐ
W
[인치]
Y
[인치]
Z
[인치]
131900
203
1/2
131900
INS-SXR-008
0.3
1.47
0.51
1.5748
0.15
1.13
10 - 32
0.55
0.92
0.96
131902
203
5/8
131902
INS-SXR-010
0.3
1.47
0.51
1.5748
0.15
1.13
10 - 32
0.55
0.92
0.96
131904
204
3/4
131904
INS-SXR-012
0.5
1.55
0.58
1.8504
0.15
1.31
1/4 - 28
0.50
1.05
1.12
131906
205
7/8
131906
INS-SXR-014
0.6
1.62
0.59
2.0472
0.16
1.50
1/4 - 28
0.56
1.06
1.32
131907
205
15/16
131907
INS-SXR-015
0.6
1.62
0.59
2.0472
0.16
1.50
1/4 - 28
0.56
1.06
1.32
131908
205
1
131908
INS-SXR-100
0.5
1.62
0.59
2.0472
0.16
1.50
1/4 - 28
0.56
1.06
1.32
131909
206
1-1/16
131909
INS-SXR-101
0.9
1.77
0.69
2.4409
0.16
1.75
5/16 - 24
0.58
1.19
1.57
131910
206
1-1/8
131910
INS-SXR-102
0.9
1.77
0.69
2.4409
0.16
1.75
5/16 - 24
0.58
1.19
1.57
131911
206
1-3/16
131911
INS-SXR-103
0.8
1.77
0.69
2.4409
0.16
1.75
5/16 - 24
0.58
1.19
1.57
INS-SXR-104S
206
1-1/4
INS-SXR-104S
INS-SXR-104S
0.8
1.77
0.69
2.4409
0.16
1.75
5/16 - 24
0.58
1.19
1.57
131912
207
1-1/4
131912
INS-SXR-104
1.4
1.95
0.75
2.8346
0.20
2.13
5/16 - 24
0.67
1.28
1.84
131913
207
1-5/16
131913
INS-SXR-105
1.3
1.95
0.75
2.8346
0.20
2.13
5/16 - 24
0.67
1.28
1.84
131914
207
1-3/8
131914
INS-SXR-106
1.3
1.95
0.75
2.8346
0.20
2.13
5/16 - 24
0.67
1.28
1.84
131915
207
1-7/16
131915
INS-SXR-107
1.2
1.95
0.75
2.8346
0.20
2.13
5/16 - 24
0.67
1.28
1.84
131916
208
1-1/2
131916
INS-SXR-108
1.7
2.12
0.87
3.1496
0.22
2.38
5/16 - 24
0.75
1.37
2.05
131918
209
1-5/8
131918
INS-SXR-110
2.0
2.13
0.87
3.3465
0.25
2.50
5/16 - 24
0.75
1.38
2.22
131919
209
1-11/16
131919
INS-SXR-111
1.9
2.13
0.87
3.3465
0.25
2.50
5/16 - 24
0.75
1.38
2.22
131920
209
1-3/4
131920
INS-SXR-112
1.8
2.13
0.87
3.3465
0.25
2.50
5/16 - 24
0.75
1.38
2.22
131923
210
1-15/16
131923
INS-SXR-115
2.2
2.25
0.87
3.5433
0.25
2.75
3/8 - 24
0.75
1.50
2.43
131924
210
2
131924
INS-SXR-200
2.0
2.25
0.87
3.5433
0.25
2.75
3/8 - 24
0.75
1.50
2.43
131934
211
2
131934
INS-SXR-200L
3.4
2.59
0.94
3.9370
0.25
3.00
3/8 - 24
0.88
1.71
2.71
131927
211
2-3/16
131927
INS-SXR-203
2.9
2.59
0.94
3.9370
0.25
3.00
3/8 - 24
0.88
1.71
2.71
131928
212
2-1/4
131928
INS-SXR-204
3.8
2.74
1.02
4.3307
0.25
3.31
7/16-20
0.90
1.84
2.97
131931
212
2-7/16
131931
INS-SXR-207
3.5
2.74
1.02
4.3307
0.25
3.31
7/16-20
0.90
1.84
2.97
131933
215
2-15/16
131933
INS-SXR-215
4.5
3.02
1.14
5.1181
0.28
4.00
7/16-20
0.86
2.16
3.62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성