Eccentric Collar Higher Back Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - Eccentric Collar Pillow Block Bearings -(Normal Duty) -Higher Backing
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Eccentric Collar
SXR Normal Duty
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/eccentric_collar/sxr_normal_duty/pillow_blocks/p2b_sxru_hm_asmtab.prj},{NB=125655},{SERIES=203},{SS=17},{SS1=17.000000},{PN=125655},{DESCRIPTION=P2B-SXRU-17M},{WEIGHT=0.5},{BOD=40.00000},{A=37.3},{A1=37.3000000},{B=127.0},{B1=127.0000000},{C=30.5},{C1=30.5000000},{DMIN=82.6},{DMIN1=82.6000000},{DMAX=103.1},{DMAX1=103.1000000},{F=M10},{F1=10.0000000},{G=21.3},{G1=21.3000000},{H=15.0},{H1=15.0000000},{J=57.7},{J1=57.7000000},{L=28.7},{L1=28.7000000},{M=30.2},{M1=30.2000000},{R=14.0},{R1=14.0000000},{S=23.4},{S1=23.4000000},{U=57.2},{V=114.3},{W=9.7},{X=3.0},{CAPS=1000},{CAPD=2158},{PPATH=p2b_sxru_hm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DMIN
Dmin
[mm]
DMAX
Dmax
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
125655
203
17
125655
P2B-SXRU-17M
0.5
37.3
127.0
30.5
82.6
103.1
M10
21.3
15.0
57.7
28.7
30.2
14.0
23.4
57.2
114.3
9.7
3.0
125658
206
30
125658
P2B-SXRU-30M
1.2
45.0
158.8
44.5
108.0
127.0
M12
23.9
19.1
84.1
44.5
42.9
14.7
30.2
73.2
146.3
14.2
3.0
125665
215
75
125665
P2B-SXRU-75M
9.3
76.7
298.5
73.2
215.9
241.3
M22
36.6
25.4
165.1
101.6
82.6
21.8
54.9
139.2
278.4
26.4
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성