Eccentric Collar Flange Cartridge Metric Bore - SXR Normal Duty Piloted Flange Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Eccentric Collar (SXR)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/eccentric_collar_sxr/fc_sxr_hm_asmtab.prj},{NB=130840},{SERIES=208},{SS=40},{SS1=40.000000},{PN=130840},{DESCRIPTION=FC-SXR-40M},{W=2.2},{BOD=80.0000},{BW=0.7480},{A=53.8},{A1=53.800000},{B=133.4},{B1=133.400000},{C=54.9},{C1=54.900000},{D=111.3},{D1=111.300000},{E=11.20},{F=M12},{F1=12.000000},{G=43.70},{H=22.6},{H1=22.600000},{K=92.08/92.02},{K1=92.080000},{L=60.5},{L1=60.500000},{GFH=0.375000},{CAPS=4005},{CAPD=7332},{PPATH=fc_sxr_hm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
130838
206
30
130838
FC-SXR-30M
1.4
45.0
111.3
45.3
92.2
6.40
M10
38.90
20.6
76.20/76.15
44.5
130839
207
35
130839
FC-SXR-35M
1.9
49.5
127.0
51.1
104.9
9.70
M10
41.40
21.3
85.73/85.67
54.1
130840
208
40
130840
FC-SXR-40M
2.2
53.8
133.4
54.9
111.3
11.20
M12
43.70
22.6
92.08/92.02
60.5
130841
209
45
130841
FC-SXR-45M
2.6
54.1
146.1
54.4
120.7
11.20
M12
43.20
23.1
101.60/101.55
63.5
130842
210
50
130842
FC-SXR-50M
3.2
57.2
155.7
58.1
130.3
11.90
M12
46.20
23.4
107.95/107.90
69.9
065555
211
55
065555
FC-SXR-55M
3.7
65.8
162.1
69.1
136.7
16.00
M12
53.10
25.4
114.30/114.25
76.2
130843
212
60
130843
FC-SXR-60M
4.9
69.6
181.1
75.7
152.4
22.40
M12
53.30
25.4
127.00/126.95
84.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성