EC23AF - Hydraulic buffer positioning nut - circular
HEFA
40-air_cylinder
positioningnutbuffer
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/positioningnutbuffer/ec23af.prj},{NB=EC23AF-14},{SC=EC23AF},{TYPE=circular type},{MAT=SS400},{SUR=turn black},{SPE=14},{M=M14x1.5},{M1=14},{M2=1.5},{L=20.0},{L1=5},{B=15.0},{D=17.0},{BUM=1410,1412,1415},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
serials
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specifications
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
BUM
Buffered Models
ⁿ/ₐ
EC23AF-6
EC23AF-6
EC23AF
circular type
SS400
turn black
6
M6x0.75
10.0
5
8.0
9.5
0604
EC23AF-8
EC23AF-8
EC23AF
circular type
SS400
turn black
8
M8x1.0
12.0
6
10.0
12.0
0806
EC23AF-10
EC23AF-10
EC23AF
circular type
SS400
turn black
10
M10x1.0
19.0
9
12.5
14.0
1005,1007,1008
EC23AF-12
EC23AF-12
EC23AF
circular type
SS400
turn black
12
M12x1.0
19.0
9
14.0
16.0
1210
EC23AF-14
EC23AF-14
EC23AF
circular type
SS400
turn black
14
M14x1.5
20.0
5
15.0
17.0
1410,1412,1415
EC23AF-16
EC23AF-16
EC23AF
circular type
SS400
turn black
16
M16x1.5
25.4
12
19.0
21.0
1612
EC23AF-20
EC23AF-20
EC23AF
circular type
SS400
turn black
20
M20x1.5
25.0
8
22.0
24.8
2015,2016,2020,2025,2030
EC23AF-25
EC23AF-25
EC23AF
circular type
SS400
turn black
25
M25x1.5
32.0
10
27.0
30.0
2525,2550,2580
EC23AF-27
EC23AF-27
EC23AF
circular type
SS400
turn black
27
M27x1.5
32.0
15
30.0
32.0
2725
EC23AF-36
EC23AF-36
EC23AF
circular type
SS400
turn black
36
M36x1.5
63.5
20
39.0
41.5
3625,3650,3660
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성