피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
EC21-Series
HellermannTyton
Cable ties and fixings
2-Piece Fixing Ties
with Edge Clip
1.0 - 3.0 mm panel thickness, side fixing
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/2_piece_fixing_ties/with_edge_clip/1_3_side_fixing/edgeclip_family_21_new.prj},{NB=156-02374(10)},{IDNR=156-02374},{LAENGEL=200.0},{LAENGEL2=15.0},{BREITEW2=11.8},{BREITEW=4.60},{HOEHEH2=13.40},{HOEHEH=1.30},{VPI=500},{BUENDELMAX=45.0},{BUENDELMIN=1.0},{MINDESTHALT60=225},{BLECHSTAERKEMIN=1.0},{BLECHSTAERKEMAX=3.0},{QUANTITYMIN=4000},{PRA=7},{POSITION=P08 B04 P040},{B2=10,15,20,25,30,35,40,45},{MANUFACTURE19=T50ROSEC21-PA66HS/PA66HIRHS-NA},{MODELINFO=Link},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +105 °C},{MATERIAL=Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)},{FARBE=Natur (NA)},{ORIGIN=DE},{PPATH=../../../../_parts_pool/1_08_befestigungsbinder/assemblies/p08_b04_asmtpl.prj},{VERSION=1.000},{B1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Length L
[mm]
LAENGEL2
Length L2
[mm]
BREITEW2
Width (W2)
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
HOEHEH2
Height (H2)
[mm]
HOEHEH
Height (H)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
VPI
Verpackungsinhalt
[Stk.]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
[N]
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
[mm]
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Quantity Min.
ⁿ/ₐ
ORIGIN
Country of Origin
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 156-01231
156-01231
T18REC21-PA66W/PA66HIRHS-...
100.0
15.0
11.8
2.45
13.40
1.00
-40 °C bis +85 °C
5000
18.0
1.0
80
1.0
3.0
Polyamid 6.6 UV-witterung...
Black (BK)
500
DE
HellermannTyton 156-01728
156-01728
T80REC21-PA66HS/PA66HIRHS...
205.0
13.4
15.0
4.70
11.80
1.30
-40 °C bis +105 °C
500
55.0
1.5
355
1.0
3.0
Polyamid 6.6 hitzestabili...
Natur (NA);Schwarz (BK)
4000
FR
HellermannTyton 156-00846
156-00846
T80IEC21-PA66HS/PA66HIRHS...
305.0
15.0
11.8
4.60
13.40
1.30
-40 °C bis +105 °C
500
75.0
1.0
355
1.0
3.0
Polyamid 6.6 hitzestabili...
Black (BK)
500
DE
HellermannTyton 156-02374
156-02374
T50ROSEC21-PA66HS/PA66HIR...
200.0
15.0
11.8
4.60
13.40
1.30
-40 °C bis +105 °C
500
45.0
1.0
225
1.0
3.0
Polyamid 6.6 hitzestabili...
Nature (NA)
4000
DE
HellermannTyton 156-00659
156-00659
T50ROSEC21-PA46-GY
200.0
15.0
11.8
4.60
13.40
1.30
-40 °C bis +150 °C, (+195...
500
45.0
1.0
225
1.0
3.0
Polyamide 4.6 (PA46)
Grey (GY)
500
DE
HellermannTyton 156-00553
156-00553
T50REC21-PA66HS/PA66HIRHS...
202.0
15.0
11.8
4.60
13.40
1.20
-40 °C bis +105 °C
500
45.0
1.0
225
1.0
3.0
Polyamid 6.6 hitzestabili...
Black (BK)
500
DE
HellermannTyton 156-00010
156-00010
T50ROSEC21
200.0
15.0
10.0
4.60
13.40
1.30
-40 °C bis +105 °C
500
3.0
1.0
225
1.0
3.0
Polyamid 6.6 hitzestabili...
Black (BK)
4000
DE
HellermannTyton 156-00017
156-00017
T50SOSEC21
150.0
15.0
10.0
4.60
13.40
1.30
-40 °C bis +105 °C
500
3.0
1.0
225
1.0
3.0
Polyamid 6.6 hitzestabili...
Black (BK)
4000
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성